DS64MB201
The DS64MB201 is a dual lane 2:1 multiplexer and 1:2 switch or fan-out buffer with signal conditioning suitable for SATA/SAS and other high-speed bus applications up to 6.4 Gbps. The device performs both receive equalization and transmit de-emphasis, allowing maximum flexibility of physical placement within a system. The receiver's continuous time linear equalizer (CTLE) provides a boost of up to +33 dB at 3 GHz and is capable of opening an input eye that is completely closed due to inter-symbol interference (ISI) induced by the interconnect medium. The transmitter features a programmable output de-emphasis driver and allows amplitude voltage levels to be selected from 600 mVp-p to 1200 mVp-p to suit multiple application scenarios. The signal conditioning settings are programmable via control pin settings or SMBus interface.
To enable seamless upgrade from SAS/SATA 3.0 Gbps to 6.0 Gbps data rates without compromising physical reach, DS64MB201 automatically detects the incoming data rate and selects the optimal de-emphasis pulse width. The device detects the out-of-band (OOB) idle and active signals of the SAS/SATA specification and passes through with minimum signal distortion.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS64MB201 Dual Lane 2:1/1:2 Mux/Buffer with Equalization and De-Emphasis (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2011年 3月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (NJY) | 54 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点