DS90C187
- 185MHzでの標準消費電力100mW(SIDOモード)
- QXGAおよびWQXGAクラスのディスプレイを駆動
- 3つの動作モード
- シングル・ピクセル・イン、シングル・ピクセル・アウト(SISO): 最高105MHz
- シングル・ピクセル・イン、デュアル・ピクセル・アウト(SIDO): 最高 185MHz
- デュアル・ピクセル・イン、デュアル・ピクセル・アウト(DIDO): 105MHz
- 24ビットRGBおよび48ビットRGBをサポート
- (オプション)低消費電力モードで18ビットRGBおよび36ビットRGBをサポート
- 3D+C、4D+C、6D+C、6D+2C、8D+C、8D+2CのLVDS構成をサポート
- FPD-Linkデシリアライザと互換
- 単一の1.8V電源で動作
- 1.8V LVCMOSと直接接続
- スリープ・モードでの消費電力1mW未満
- 拡散スペクトラム・クロック互換
- 小型の7mm×7mm×0.9mm、92ピン、2列のVQFNパッケージ
DS90C187は、携帯用のバッテリ駆動型の低消費電力シリアライザで、ホストGPUとディスプレイ間のRGBインターフェイスのサイズを低減できます。
DS90C187シリアライザは、ホストとフラット・パネル・ディスプレイとの間で60Hz、QXGA (2048x1536)までの解像度のデュアル・ピクセル・データ転送をサポートするよう設計されています。トランスミッタは48ビットまで(24ビット・カラーのデュアル・ピクセル)の1.8V LVCMOSデータを、2チャネルの4データ+クロック(4D+C)、縮小幅インターフェイスのLVDS互換データ・ストリームに変換します。
DS90C187は、3モードの動作をサポートしています。
- シングル・ピクセル・イン/シングル・ピクセル・アウト・モードでは、60HzでSXGA+ (1400×1050)までのディスプレイを駆動できます。このモードでは、デバイスは1バンクの24ビットRGBデータを、1チャネルの4D+C LVDSデータ・ストリームに変換します。
- シングル・ピクセル・イン/デュアル・ピクセル・アウト・モードでは、60HzでWUXGA+ (1920×1440)までのディスプレイを駆動できます。この構成で、デバイスはシングルからデュアルへのピクセル変換を行い、1バンクの24ビットRGBデータを、2チャネルでピクセル・クロック速度が半分の4D+C LVDSストリームに変換します。
デュアル・ピクセル・イン/デュアル・ピクセル・アウト・モードでは、60HzでQXGA 2048x1536、または30HzでQSXGA 2560x2048までのディスプレイを駆動できます。このモードでは、デバイスは2チャネルの24ビットRGBデータを、2チャネルの4D+C LVDSストリームに変換します。 すべてのモードについて、デバイスは18bppおよび24bppカラーをサポートします。
DS90C187は、小型の92ピン2列VQFNパッケージで供給され、単一の1.8V電源で動作し、消費電力は最小限です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90C187 低消費電力、1.8Vのデュアル・ピクセルFPD-Link (LVDS)シリアライザ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 9月 25日 |
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
技術記事 | Finding the right pixel clock frequency and throughput for an LVDS display resolut | PDF | HTML | 2018年 9月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Array QFN Application Note | 2012年 10月 31日 | ||||
ユーザー・ガイド | C187EKV01 User’s Guide | 2012年 5月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
C187EVK01 — DS90C187 評価モジュール
The C187EVK01 evaluation module (EVM) helps you evaluate the performance of the DS90C187 low-power 1.8-V dual-pixel FPD-Link LVDS serializer. The device operates off of a single 1.8-V supply and supports input pixel clocks from 50 MHz to 185 MHz (single-in, dual-out) or 25 MHz to 105 MHz (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-MR (NLA) | 92 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。