C187EVK01

DS90C187 評価モジュール

C187EVK01

購入

概要

The C187EVK01 evaluation module (EVM) helps you evaluate the performance of the DS90C187 low-power 1.8-V dual-pixel FPD-Link LVDS serializer. The device operates off of a single 1.8-V supply and supports input pixel clocks from 50 MHz to 185 MHz (single-in, dual-out) or 25 MHz to 105 MHz (single/dual-in, single/dual-out).

特長
  • 100-mW typical power consumption at 185 MHz (SIDO mode)
  • Drives QXGA and WQXGA class displays
  • Three operating modes:
    • Single pixel in and single pixel out (SISO), 105 MHz (maximum)
    • Single pixel in and dual pixel out (SIDO), 185 MHz
    • Dual pixel in and dual pixel out (DIDO), 105 MHz
  • Supports 24-bit RGB and 48-bit RGB
  • Optional low-power mode supports 18-bit RGB and 36-bit RGB
  • Supports 3D+C, 4D+C, 6D+C, 6D+2C, 8D+C and 8D+2C LVDS configurations
  • Compatible with FPD-Link and deserializers for FlatLink™ integrated circuits
  • 1.8-V VDDIO and core supply
  • Less than 1 mW of power consumption in Sleep Mode
  • Spread-spectrum clock compatible
  • Small 7-mm by 7-mm by 0.9-mm 92-pin dual-row QFN package
FPD-Link SerDes
DS90C187 低消費電力デュアル・ピクセル FPD-Link(LVDS)シリアライザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

C187EVK01/NOPB — DS90C187 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド C187EKV01 User’s Guide 2012年 5月 3日
証明書 C187EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Array QFN Application Note 2012年 10月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ