DS90C387
- デジタル・ディスプレイ・インタフェースであるOpenLDI 仕様
に準拠 - dual data 28/ DS90C387 では32.5MHz ~ 112MHz (170MHz) のクロック周
波数に対応、DS90CF388 では40 ~ 112MHzのクロック周波
数に対応 - SVGA からQXGAまでの解像度に対応
- 低コストな長いケーブルをドライブ可能
- 最大帯域幅5.38Gbps
- ケーブル負荷の影響を低減するプリエンファシス
- 符合間干渉を低減するトランスミッタからのDC バランス・デー
タ転送 - ケーブル・デスキュー機能: レシーバ入力で± 1LVDS デー
タ・ビット幅( クロック周波数80MHz 以下) までのペア間ス
キューを吸収、ペア内スキュー300ps 許容 - GUI コントローラおよびタイミング・コントローラとのインタフェース
をサポートするデュアル・ピクセル・モード、シングル・ピクセル
GUIインタフェースをサポートするシングル・ピクセル・モード - サイクルごとのジッタを低減するトランスミッタ
- 5V 耐圧のデータと制御入力ピン
- データおよび制御信号に対するストローブ・エッジを設定可能
( 立ち上がりまたは立ち下がり) - FPD-Linkとの下位互換の構成が設定可能
- FPD-Link 下位互換のための第2LVDS クロック
- DC バランス・モードでの2 つのユーザー定義信号
- ANSI/TIA/EIA-644-1995 LVDS 標準互換
DS90C387/DS90CF388 は、最高QXGAまでの解像度を持つフラットパネル・ディスプレイとホスト・マシンの間で、デュアル・ピク セルでのデータ伝送をサポートするトランスミッタ/レシーバのペアです。 トランスミッタは、48ビットのCMOS/TTL データ(24 ビット・カ ラーの2ピクセル分) を、高速な8 ペアのLVDS ( 低電圧差動シグナリング) シリアル・データ列に変換します。 また制御信号 (VSYNC、HSYNC、DE、2 つのユーザー定義信号) をブランキング期間中に伝送します。 112MHz デュアル・ピクセルの最大伝 送レートでは、LVDS データ・ライン伝送レートは672Mbpsとなり、総スループットは5.38Gbps (672MB/sec) です。 また、ほかに2 つ のモードをサポートしています。 1 つは24ビット・カラー・データ( シングル・ピクセル) を最大170MHz でトランスミッタに取り込みま す。 このモードでは、トランスミッタでシングル・ピクセルをデュアル・ピクセルに変換し、LVDSクロック出力の周波数は最大85MHzと なります。 もう1 つの動作モードは、従来のFPD-Link デバイスとの相互接続です。
以前のFPD-Link デバイスに比べ、このLDI (LVDS ディスプレイ・インタフェース) チップセットは3 つの点を改良することにより、 高い帯域幅をサポートし、長いケーブルをドライブできるようになりました。 帯域幅を上げるために、最大ピクセル・クロック周波数を 112MHz (170MHz) に上げ、8 ペアのシリアルLVDS 出力を備えました。 まず、ユーザーが選択可能なプリエンファシス機能を設け て信号遷移時のLVDS 駆動電流を増やし、ケーブル負荷の影響を打ち消してドライブ能力を高めています。 次に、サイクルごとの DC バランスを行って符合間干渉(ISI) を低減しています。 プリエンファシスとDC バランスによって、ケーブル端のレシーバで、歪み の小さいアイ・パターンを得られます。 最後に、ケーブル・デスキュー機能が長いケーブルにおけるペア間スキューを± 1LVDS データ・ビット幅( クロック周波数80MHz 以下) まで吸収します。以上の3 項目の改良により、5m 以上のケーブルをドライブできるよ うになりました。このチップセットは、高解像度のフラットパネル・ディスプレイ・アプリケーションで、EMI とケーブル長の問題を解決できる理想的な手段といえます。データ・ビット幅を確保しながら高解像度パネルに必要な帯域幅を提供する一方で、EMI とシールド要求を軽減するためにクロック周波数を低く保てる、LVDS技術に基づく信頼性の高いインタフェースを提供します。詳細は「アプリケーション情報」を参照してください。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFP (NEZ) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点