ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90CF386

アクティブ

+3.3V LVDS レシーバ、24 ビット、フラット・パネル・ディスプレイ (FPD) リンク - 85 MHz

製品詳細

Function Deserializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility FPD-Link LVDS Output compatibility LVCMOS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications In-vehicle Infotainment (IVI) EMI reduction LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 70
Function Deserializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility FPD-Link LVDS Output compatibility LVCMOS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications In-vehicle Infotainment (IVI) EMI reduction LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 70
NFBGA (NZC) 64 64 mm² 8 x 8 TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 20MHz~85MHzのシフト・クロックをサポート
  • 85MHzのグレイスケールにおいてRx消費電力が142mW未満(標準値)
  • Rxパワーダウン・モードで1.44mW未満(最大値)
  • ESD定格7kV超(HBM)、700V超(EIAJ)
  • VGA、SVGA、XGA、およびシングル・ピクセルSXGAをサポート
  • PLLに外部コンポーネントが不要
  • TIA/EIA-644 LVDS標準と互換
  • 低プロファイルの56ピンまたは48ピンTSSOPパッケージ
  • DS90CF386は64ピン、0.8mm、ファインピッチ・ボール・グリッド・アレイ(NFBGA)パッケージでも利用可能

アプリケーション

  • ビデオ・ディスプレイ
  • プリンタおよび画像処理
  • デジタル・ビデオの転送
  • マシン・ビジョン
  • Open LDIからRGBへのブリッジ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 20MHz~85MHzのシフト・クロックをサポート
  • 85MHzのグレイスケールにおいてRx消費電力が142mW未満(標準値)
  • Rxパワーダウン・モードで1.44mW未満(最大値)
  • ESD定格7kV超(HBM)、700V超(EIAJ)
  • VGA、SVGA、XGA、およびシングル・ピクセルSXGAをサポート
  • PLLに外部コンポーネントが不要
  • TIA/EIA-644 LVDS標準と互換
  • 低プロファイルの56ピンまたは48ピンTSSOPパッケージ
  • DS90CF386は64ピン、0.8mm、ファインピッチ・ボール・グリッド・アレイ(NFBGA)パッケージでも利用可能

アプリケーション

  • ビデオ・ディスプレイ
  • プリンタおよび画像処理
  • デジタル・ビデオの転送
  • マシン・ビジョン
  • Open LDIからRGBへのブリッジ

All trademarks are the property of their respective owners.

DS90CF386レシーバは、4つのLVDS (低電圧差分信号)データ・ストリームを、パラレルの28ビットLVCMOSデータへ戻します。3つのLVDSデータ・ストリームをパラレルの21ビットLVCMOSデータへ戻す、DS90CF366レシーバも利用できます。どちらのレシーバの出力も、立ち下がりエッジにストローブします。立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジのストローブ・トランスミッタは、変換ロジックなしで、立ち下がりエッジのストローブ・レシーバと相互に動作します。

レシーバのLVDSクロックは、20MHz~85MHzで動作します。
デバイスは入力LVDSクロックにフェーズロックし、LVDSデータ・ラインのシリアル・ビット・ストリームをサンプリングして、パラレルの出力データへ変換します。
供給されるクロックが85MHzの場合、各LVDS入力ラインは595Mbpsのビット転送速度で動作し、最大スループットはDS90CF386で2.38Gbps、DS90CF366で1.785Gbpsになります。

これらのシリアル・リンク・デバイスの使用は、幅広で高速のパラレルLVCMOSインターフェイス上でデータを伝送する場合に発生するEMIやケーブル・サイズの問題を解決するために理想的です。どちらのデバイスも、TSSOPパッケージで提供されます。DS90CF386は64ピン、0.8mmのファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ(NFBGA)パッケージでも提供され、56ピンのTSSOPパッケージと比較してPCBの占有面積を44%削減できます。

DS90CF386レシーバは、4つのLVDS (低電圧差分信号)データ・ストリームを、パラレルの28ビットLVCMOSデータへ戻します。3つのLVDSデータ・ストリームをパラレルの21ビットLVCMOSデータへ戻す、DS90CF366レシーバも利用できます。どちらのレシーバの出力も、立ち下がりエッジにストローブします。立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジのストローブ・トランスミッタは、変換ロジックなしで、立ち下がりエッジのストローブ・レシーバと相互に動作します。

レシーバのLVDSクロックは、20MHz~85MHzで動作します。
デバイスは入力LVDSクロックにフェーズロックし、LVDSデータ・ラインのシリアル・ビット・ストリームをサンプリングして、パラレルの出力データへ変換します。
供給されるクロックが85MHzの場合、各LVDS入力ラインは595Mbpsのビット転送速度で動作し、最大スループットはDS90CF386で2.38Gbps、DS90CF366で1.785Gbpsになります。

これらのシリアル・リンク・デバイスの使用は、幅広で高速のパラレルLVCMOSインターフェイス上でデータを伝送する場合に発生するEMIやケーブル・サイズの問題を解決するために理想的です。どちらのデバイスも、TSSOPパッケージで提供されます。DS90CF386は64ピン、0.8mmのファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ(NFBGA)パッケージでも提供され、56ピンのTSSOPパッケージと比較してPCBの占有面積を44%削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90CF3x6 3.3V LVDSレシーバ、24ビットまたは18ビットのフラット・パネル・ディスプレイ(FPD)リンク、85MHz データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2016年 6月 28日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs 2018年 11月 9日
アプリケーション・ノート How to Map RGB Signals to LVDS/OpenLDI(OLDI) Displays (Rev. A) 2018年 6月 29日
アプリケーション・ノート AN-1032 An Introduction to FPD-Link (Rev. C) 2017年 8月 8日
ユーザー・ガイド FLINK3V8BT-85 Evaluation Kit (Rev. A) 2016年 8月 24日
アプリケーション・ノート Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices 2016年 1月 13日
アプリケーション・ノート Application Note 1032 An Introduction to FPD-Link (jp) 2009年 4月 3日
アプリケーション・ノート TFT Data Mapping for Dual Pixel LDI Application - Alternate A - Color Map 2004年 5月 15日
アプリケーション・ノート Application Note 1056 STN Application Using FPD-Link (jp) 英語版 2004年 5月 14日
アプリケーション・ノート 1085 FPD-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines (jp) 英語版 2004年 5月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FLINK3V8BT-85 — FPD-Link ファミリ シリアライザ/ デシリアライザ LVDS 評価キット

FPD-Link evaluation kit contains a Transmitter (Tx) board, a Receiver (Rx) board along with interfacing cables. This kit will demonstrate the chipsets interfacing from test equipment or a graphics controller using Low Voltage Differential Signaling (LVDS) to a receiver board.

The Transmitter board (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DS90CF386 IBIS Model

SNLM051.ZIP (7 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (NZC) 64 Ultra Librarian
TSSOP (DGG) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ