DS90UR910-Q1
- Automotive Grade Product: AEC-Q100 Grade 2 Qualified
- 10- to 75-MHz PCLK Support
(280-Mbps to 2.1-Gbps FPD-Link II Linerate) - Compatible to DC Balanced, AC-Coupled for FPD-Link II Serial Bit Stream
- Capable to Recover Data up to 10 Meters STP Cable
- MIPI D-PHY Modules Conform to v1.00.00
- Compatible With MIPI CSI-2 Version 1.01
- Supports Data Rate up to 900 Mbps per Data Lane With Two Lanes
- Video Stream Packet Formats: RGB888
- Continuous and Non-Continuous Clocking Mode
- Ultra Low Power, Escape, High Speed, and Control Modes Support
- Integrated Input Terminations and Adjustable Receive Equalization
- Fast Random Lock (No Reference Clock Required)
- CCI (Camera Control Interface) and I2C Compatible Control Bus
- @Speed BIST and Reporting Pin
- Single 1.8-V Power Supply
- 1.8-V or 3.3-V Compatible LVCMOS I/O Interface
- 8-kV ISO 10605 ESD Rating
- Leadless 40-Pin WQFN Package (6 mm × 6 mm)
The DS90UR910-Q1 is an interface bridge chip that recovers data from the FPD-Link II serial bit stream and converts into a Camera Serial Interface (CSI-2) format compatible with Mobile Industry Processor Interface (MIPI) specifications. It recovers the 24- or 18-bit RGB data and 3 video sync-signals from the serial bit stream compatible to FPD-Link II serializers. The recovered data is packetized and serialized over two data lanes strobed by a half-rate serial clock compliant with the MIPI DPHY and CSI-2 specifications, each running up to 900 Mbps. The FPD-Link II receiver supports pixel clocks of up to
75 MHz. The CSI-2 output serial bus greatly reduces the interconnect and signal count to a graphic processing unit (GPU) and eases system designs for video streams from multiple automotive driver assist cameras.
The DS90UR910-Q1 is available in a 40-pin WQFN package. Electrical performance is qualified for automotive AEC-Q100 grade 2 temperature range
–40°C to 105°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS90UR910-Q1 10 to 75 MHz 24-bit Color FPD-Link II to CSI-2 Converter データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 10月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS90UR910QEVM — DS90UR910QEVM: 10 ~ 75 MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link II/CSI-2 コンバータ評価モジュール
The DS90UR910QEVM is an evaluation module (EVM) designed to demonstrate the performance and unique features of the DS90UR910-Q1 FPD-Link II to CSI-2 Converter. The DS90UR910QEVM board is designed to be driven by TI’s compatible FPD-Link II serializer devices. The board is populated with SMA (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。