DS90UR910QEVM

DS90UR910QEVM: 10 ~ 75 MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link II/CSI-2 コンバータ評価モジュール

DS90UR910QEVM

購入

概要

The DS90UR910QEVM is an evaluation module (EVM) designed to demonstrate the performance and unique features of the DS90UR910-Q1 FPD-Link II to CSI-2 Converter. The DS90UR910QEVM board is designed to be driven by TI’s compatible FPD-Link II serializer devices. The board is populated with SMA connectors to the deserializer inputs. MIPI DPHY outputs of the DS90UR910-Q1 are accessible via SMA interface. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as equalization, BIST and backward compatibility. A CCI/I2C interface provides a method to configure and enable advanced features of the deserializer.

 

特長
  • Converts FPD-Link II serialized data stream to MIPI CSI-2
  • Includes I2C port for easy device configuration
  • Interoperates with compatible FPD-Link II serializers
  • Supports serial link diagnostics including Built-in-Self-Test and link Lock status
  • Provides accessibility for monitoring CSI-2 signals
FPD-Link SerDes
DS90UR910-Q1 10 ~ 75 MHz 24 ビット・カラー FPD-Link II/CSI-2 コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS90UR910QEVM — DS90UR910QEVM: 10 ~ 75 MHz、24 ビット・カラー、FPD-Link II/CSI-2 コンバータ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DS90UR910QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート DS90UR910-Q1 10 to 75 MHz 24-bit Color FPD-Link II to CSI-2 Converter データシート (Rev. E) PDF | HTML 2016年 10月 31日
EVM ユーザー ガイド (英語) DS90UR910QEVM User's Guide 2013年 9月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ