ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DSLVDS1048

アクティブ

3.3V、LVDS クワッドチャネル高速差分ライン・レシーバ

製品詳細

Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 4 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 4 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 最大400Mbpsの信号速度用に設計
  • フロースルーのピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
  • チャネル間スキュー: 150ps (標準値)
  • 差動スキュー: 100ps (標準値)
  • 最大伝搬遅延: 2.7ns
  • 3.3V電源の設計
  • 電源オフ時にLVDS入力が高インピーダンス
  • 低消費電力の設計(3.3V静的で40mW)
  • 既存の5V LVDSドライバと相互運用可能
  • 小振幅(標準値350mV)の差動信号レベルを許容
  • 入力フェイルセーフのサポート
    • オープン、短絡、および終端
  • 0V~−100mVのスレッショルド領域
  • 動作温度範囲: -40°C~+85°C
  • ANSI/TIA/EIA-644規格を満たすか上回る
  • TSSOPパッケージで供給
  • 最大400Mbpsの信号速度用に設計
  • フロースルーのピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
  • チャネル間スキュー: 150ps (標準値)
  • 差動スキュー: 100ps (標準値)
  • 最大伝搬遅延: 2.7ns
  • 3.3V電源の設計
  • 電源オフ時にLVDS入力が高インピーダンス
  • 低消費電力の設計(3.3V静的で40mW)
  • 既存の5V LVDSドライバと相互運用可能
  • 小振幅(標準値350mV)の差動信号レベルを許容
  • 入力フェイルセーフのサポート
    • オープン、短絡、および終端
  • 0V~−100mVのスレッショルド領域
  • 動作温度範囲: -40°C~+85°C
  • ANSI/TIA/EIA-644規格を満たすか上回る
  • TSSOPパッケージで供給

DSLVDS1048デバイスは、クワッドCMOSフロースルー差動ライン・レシーバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。

DSLVDS1048は低電圧(標準値350mV)の差動入力信号を受け付け、3V CMOS出力レベルに変換します。レシーバはTRI-STATE機能をサポートしており、出力の多重化に使用できます。また、レシーバはオープン、短絡、終端(100Ω)の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力はHIGHになります。DSLVDS1048はフロースルーのピン配置を採用しているため、PCBレイアウトが簡単になります。

ENおよびEN*入力は互いにAND接続され、TRI-STATE出力を制御します。イネーブルは4つのレシーバすべてに共通です。DSLVDS1048およびコンパニオンLVDSライン・ドライバ(例: DSLVDS1047)は、大電力のPECL/ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。

DSLVDS1048デバイスは、クワッドCMOSフロースルー差動ライン・レシーバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。

DSLVDS1048は低電圧(標準値350mV)の差動入力信号を受け付け、3V CMOS出力レベルに変換します。レシーバはTRI-STATE機能をサポートしており、出力の多重化に使用できます。また、レシーバはオープン、短絡、終端(100Ω)の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力はHIGHになります。DSLVDS1048はフロースルーのピン配置を採用しているため、PCBレイアウトが簡単になります。

ENおよびEN*入力は互いにAND接続され、TRI-STATE出力を制御します。イネーブルは4つのレシーバすべてに共通です。DSLVDS1048およびコンパニオンLVDSライン・ドライバ(例: DSLVDS1047)は、大電力のPECL/ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DSLVDS1048 3.3V LVDSクワッド・チャネル高速差分ライン・レシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 10月 1日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in LED Walls 2020年 10月 29日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners 2019年 6月 29日
アプリケーション概要 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018年 9月 27日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
アプリケーション概要 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DSLVDS1047-1048EVM — クワッド・チャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール

The DSLVDS1047-1048EVM is an evaluation module (EVM) designed for performance and functional evaluation of the Texas Instruments DSLVDS1047 3-V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver and DSLVDS1048 3-V LVDS CMOS Differential Line Receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output (...)
ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

TMDSFSIADAPEVM — Fast Serial Interface (FSI) adapter board evaluation module

より高速、より安価、より高い信頼性。絶縁境界をまたいで 200Mbps のスループットを達成する新しいシリアル通信テクノロジー、FSI (Fast Serial Interface、高速シリアル・インターフェイス) のご紹介

FSI は、信号数の少ないシリアル通信ペリフェラルであり、C2000 リアルタイム制御マイコン (MCU) で使用できます。他のシリアル・ペリフェラルに比べて、FSI は低コストかつ高い信頼性の通信をより高いスループットで実現し、200Mbps までの速度に対応します。FSI には、タイムクリティカル (時間が重要な) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

DSLVDS1048 IBIS Model

SNLM223.ZIP (8 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ