DSLVDS1047-1048EVM
クワッド・チャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール
DSLVDS1047-1048EVM
概要
The DSLVDS1047-1048EVM is an evaluation module (EVM) designed for performance and functional evaluation of the Texas Instruments DSLVDS1047 3-V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver and DSLVDS1048 3-V LVDS CMOS Differential Line Receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output waveform characteristics and signal integrity supported by the DSLVDS1047 and DSLVDS1048. Header pins allow access to the DSLVDS1047 and DSLVDS1048 inputs and outputs and also facilitate connection to lab equipment or user systems for performance evaluation.
特長
- DSLVDS1047: converts single-ended LVCMOS to differential LVDS
- DSLVDS1048: converts differential LVDS to single-ended LVCMOS
- Up to 400 Mbps (200 MHz) switching rates
- Single supply operation: 3.3 V
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
DSLVDS1047-1048EVM — クワッドチャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2