DSLVDS1047
- 最大400Mbpsの信号処理速度用に設計
- 3.3V電源の設計
- 差動スキュー標準値: 300ps
- 差動スキュー最大値: 400ps
- 最大伝搬遅延: 1.7ns
- ±350mVの差動信号
- 低消費電力(3.3V静的で13mW)
- 既存の5V LVDSレシーバと相互運用可能
- 電源オフ時にLVDS出力が高インピーダンス
- フロースルーのピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
- TIA/EIA-644 LVDS規格を満たすか上回る
- 工業用動作温度範囲(-40°C~+85°C)
- TSSOPパッケージで供給
DSLVDS1047デバイスは、クワッドCMOSフロースルー差動ライン・ドライバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号処理(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。
DSLVDS1047は低電圧のTTL/CMOS入力レベルを受け付け、低電圧(350mV)の差動出力信号に変換します。さらに、ドライバはTRI-STATE機能をサポートし、出力ステージのディセーブルと負荷電流のディセーブルを行うため、デバイスはアイドル状態で13mW (標準値)と極めて低い消費電力を実現します。DSLVDS1047はフロースルーのピン配置を採用しているため、PCBレイアウトが簡単になります。
ENおよびEN*入力は互いにAND接続され、TRI-STATE出力を制御します。イネーブルは4つのドライバすべてに共通です。およびコンパニオン・ライン・レシーバ(DSLVDS1048)は、消費電力の大きい疑似ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーション用に使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DSLVDS1047 3.3V LVDSクワッド・チャネル高速差動ライン・ドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018年 10月 1日 |
| アプリケーション・ノート | Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in LED Walls | 2020年 10月 29日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners | 2019年 6月 29日 | ||||
| アプリケーション概要 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
| アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
| アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DSLVDS1047-1048EVM — クワッド チャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価基板
TMDSFSIADAPEVM — 高速シリアル インターフェース(FSI)アダプタ ボードの評価基板
より高速、より安価、より高い信頼性。絶縁境界をまたいで 200Mbps のスループットを達成する新しいシリアル通信テクノロジー、FSI (Fast Serial Interface、高速シリアル インターフェイス) のご紹介
FSI は、信号数の少ないシリアル通信ペリフェラルであり、C2000 リアルタイム制御マイコン (MCU) で使用できます。他のシリアル ペリフェラルに比べて、FSI は低コストかつ高い信頼性の通信をより高いスループットで実現し、200Mbps までの速度に対応します。FSI には、タイムクリティカル (時間が重要な) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。