データシート
HD3SS213
- DisplayPort 1.2 電気規格に対応
- 最大 5.4Gbps のデータ・レートをサポートする 2:1 および 1:2 スイッチング
- HPD スイッチングをサポート
- AUX および DDC スイッチングをサポート
- 5.4GHz を超える広い -3dB 差動帯域幅
- 優れた動的特性 (2.7GHz 時):
- クロストーク=-50dB
- 絶縁=-25dB
- 挿入損失=-1.5dB
- 反射損失=-13dB
- 最大ビット間スキュー=5ps
- V DD 動作範囲:3.3V ± 10%
- パッケージ・オプション:
- 5mm × 5mm、50 ピン nFBGA
- 出力イネーブル (OE) ピンは、消費電力を節約するためにスイッチをディセーブルします
- HD3SS213 < 10mW (スタンバイ<30µW OE = L の場合)
HD3SS213 デバイスは高速パッシブ・スイッチで、2 つのフル DisplayPort 4 レーン・ポートを、アプリケーション内で 2 つのソースのうちの 1 つから 1 つのターゲット位置に切り替えることができます。また、1 つのソースを 2 つのシンクのうちの 1 つに切り替えます。DisplayPort アプリケーションの場合、HD3SS213 は、ZEQ パッケージの補助 (AUX)、ディスプレイ・データ・チャネル (DDC)、ホット・プラグ検出 (HPD) 信号のスイッチングをサポートします。
代表的なアプリケーションの 1 つは、1 つの DisplayPort シンクを駆動する必要のある 2 つの GPU を搭載したマザーボードです。GPU は Dx_SEL ピンで選択します。もう 1 つのアプリケーションは、1 つのソースが 2 つのシンクのうちの 1 つを切り替える必要がある場合です。この例は、サイド・コネクタとドッキング・ステーション・コネクタです。スイッチングは、Dx_SEL ピンと AUX_SEL ピンを使用して制御されます。HD3SS213 は、-40℃~105℃の産業用温度範囲全体にわたって、3.3V の単一電源で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | HD3SS213 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差動スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 3月 24日 |
* | ユーザー・ガイド | HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned | 2022年 5月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | HD3SS213 EVM User's Guide | 2013年 9月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM:5.4 Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差動スイッチ評価モジュール
The HD3SS213 is a high-speed passive switch capable of switching two full DisplayPort 4 lane ports from one of two sources to one target location in an application. For DisplayPort Applications the HD3SS213 also supports switching of the Auxiliary (AUX), Display Data Channel (DDC) and Hot Plug (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZXH) | 50 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。