HD3SS213-1-2MUXEVM

HD3SS213-1-2MUXEVM:5.4 Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差動スイッチ評価モジュール

HD3SS213-1-2MUXEVM

購入

概要

The HD3SS213 is a high-speed passive switch capable of switching two full DisplayPort 4 lane ports from one of two sources to one target location in an application. For DisplayPort Applications the HD3SS213 also supports switching of the Auxiliary (AUX), Display Data Channel (DDC) and Hot Plug Detect (HPD) signals.

特長
  • Compatible with DisplayPort 1.2 Electrical Standard
  • 2:1 and 1:2 Switching Supporting Data Rates up to 5.4Gbps
  • Supports HPD Switching
  • Supports AUX and DDC Switching
  • Wide -3dB Differential BW of over 5.4 GHz
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
HD3SS213 DDC/AUX 切り替えをサポート、5.4Gbps、DisplayPort 1.2a、1:2/2:1 差動マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM:5.4 Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差動スイッチ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート HD3SS213 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差動スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 24日
証明書 HD3SS213-1-2MUXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) HD3SS213 EVM User's Guide 2013年 9月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ