パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) |
| パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
INA105 の特徴
- ユニティ ゲイン差動アンプの構成
- 大きい同相信号除去(CMRR):72dB (最小値)
- 低ゲイン誤差:0.025% (最大値)
- 小さいゲイン ドリフト:5ppm/℃ (最大値)
- 低い非線形性:0.001% (最大値)
- 帯域幅:1MHz (標準値)
- 低いオフセット電圧:500µV (最大値)
- 低いオフセット電圧ドリフト:20µV/℃ (最大値)
INA105 に関する概要
INA105 は、ゲイン = 1 の単一チップ差動増幅器で、高精度のオペアンプ(opアンプ)とオンチップの金属皮膜抵抗ネットワークで構成されています。レーザ トリミングされた抵抗により、高いゲイン精度と高い同相除去比を実現します。これらの抵抗温度係数 (TCR) が小さいため、温度が変化してもゲイン精度と同相モード除去が維持されます。入力同相範囲は、正および負の電源レールよりも拡張されています。
差動アンプは、多くの一般的な回路の基礎となるものです。INA105 は、高価な高精度抵抗ネットワークを使用せずに、この精密な回路機能を提供します。INA105 は 8 ピンのプラスチック製 DIP、SOIC 表面実装パッケージ、および TO-99 金属製パッケージで供給されます。