パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
INA214 の特徴
-
新しい TI のレイアウトおよびフローに合わせてフォーマットを更新。ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新。
広い同相モード範囲:-0.3V~26V - オフセット電圧:±35µV (最大値、INA210) (10mV フルスケールのシャント電圧降下に対応)
- 精度:
- ゲイン誤差(温度に対する最大値)
- ±0.5% (バージョンC)
- ±1% (バージョンAおよびB)
- オフセット・ドリフト係数0.5µV/℃ (最大値)
- ゲイン・ドリフト係数10ppm/℃ (最大値)
- ゲイン誤差(温度に対する最大値)
- 選択可能なゲイン
- INA210: 200V/V
- INA211:500V/V
- INA212:1000V/V
- INA213:50V/V
- INA214:100V/V
- INA215:75V/V
- 静止電流:100µA (最大値)
- SC70 および薄型 UQFN パッケージ:全モデル
INA214 に関する概要
INA21xは電圧出力の電流シャント・モニタ(電流センス・アンプとも呼ばれます)で、過電流からの保護、システム最適化を行うための高精度の電流測定、または閉ループ帰還回路に一般的に使用されます。このシリーズのデバイスは、電源電圧にかかわらず-0.3V~26Vの同相電圧でシャントでの電圧降下を感知できます。6 つの固定ゲインを利用可能:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V、1000V/V。ゼロドリフト アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの電圧降下が 10mV フルスケール (最大) のレベルでも、電流検出を可能にしています。
これらのデバイスは 2.7V~26V の単電源で動作し、消費電流は最大 100µA です。すべてのバージョンは拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で仕様が規定され、SC70 および UQFN パッケージで供給されます。