パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA233 の特徴
- 0V~36V のバス電圧を検出
- ハイサイドまたはローサイド センシング
- 電流、電圧、電力を報告
- 内蔵の電力アキュームレータによりエネルギーおよび平均電力を監視
- 高精度:
- ゲイン誤差 0.1% (最大値)
- 10µV オフセット (最大値)
- 構成可能な平均化オプション
- 電流、バス電圧、電力にそれぞれ独立したアラート制限
- 1.8V 互換の I2C、SMBus、PMBus インターフェイス
- 16 個のプログラマブル アドレス
- 2.7V~5.5V 電源で動作
- 10 ピン、DGS (VSSOP) パッケージ
INA233 に関する概要
INA233 デバイスは、1.8V~5.0V のデジタル バス電圧に対応し、I2C、SMBus、PMBus 互換のインターフェイスを備えた電流、電圧、電力モニタです。このデバイスは、電流、電圧、電力の値を監視し、報告します。内蔵の電力アキュームレータは、エネルギーまたは平均電力の計算に使用できます。較正値、変換時間、平均化オプションをプログラム可能で、内蔵のマルチプライヤと組み合わせると電流のアンペア値や電力のワット値を直接読み出すことができます。
INA233 は、電源電圧とは無関係に、0V~36V の同相バス電圧の電流を検出できます。本デバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、通常動作時に 310µA (標準値) の電源電流を消費します。デバイスは低消費電力のスタンバイ モードに移行でき、このときの動作電流はわずか2µA (標準値)です。このデバイスは -40℃~+125℃の動作温度範囲で動作が規定されており、最大 16 つのアドレスをプログラム可能です。