8-pin (DGK) package image

INA296A4QDGKRQ1 アクティブ

AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: INA296A4QDGKRQ1.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

INA296A-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
    • 温度グレード 0:-40℃~150℃、TA
  • 機能安全対応
  • 広いコモン モード電圧範囲:
    • 動作電圧:-5V ~ 110V
    • 残存電圧:-20V ~ 120V
  • 双方向動作
  • 高い小信号帯域幅:1.1MHz (すべてのゲイン)
  • スルーレート:8V/µs
  • 1% までのステップ応答セトリング タイム:1µs
  • 非常に優れた CMRR:166dB
  • 精度:
    • ゲイン誤差 (最大値)
      • バージョン A:±0.01%、±1ppm/℃のドリフト
      • バージョン B:±0.1%、±5ppm/℃のドリフト
    • オフセット電圧 (最大値)
      • バージョン A:± 10µV、± 0.1µV/°C のドリフト
      • バージョン B:±150µV、±0.5µV/°C のドリフト
  • 利用可能なゲイン:
    • INA296A1-Q1:10 V/V
    • INA296A2-Q1:20 V/V
    • INA296A3-Q1:50 V/V
    • INA296A4-Q1:100 V/V
    • INA296A5-Q1:200 V/V
  • パッケージ オプション:SOT23-8、VSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-10

INA296A-Q1 に関する概要

INA296x-Q1 は、電源電圧に関係なく、-5V~110V の広いコモン モード電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の双方向電流センス アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 ±10µV)、小さいゲイン誤差 (最大値 ±0.01%)、高い DC CMRR (代表値 166dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定を実現します。INA296x-Q1 は、高電圧の双方向 DC 電流測定だけでなく、1.1MHz の高い信号帯域幅と高速なセトリング タイムを持つ高速アプリケーション (過渡検出および高速過電流保護など) 向けに設計されています。

INA296x-Q1 は 2.7V ~ 20V 電源で動作し、電源電流の 2.5mA を消費します。INA296x-Q1 には次の 5 種類のゲイン オプションが提供されています:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V、200V/V。複数のゲイン オプションにより、利用可能なシャント抵抗値と広い出力ダイナミック レンジ要件の間で最適化を行えます。

INA296x-Q1グレード 1 の指定動作温度範囲は −40°C ~ 125°C で、グレード 0 の指定動作温度範囲は −40°C ~ 150°C です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら