ホーム 絶縁 絶縁型インターフェイス IC 絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO1500

アクティブ

1Mbps、半二重、3kVrms、超小型、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

製品詳細

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Duplex Half Data rate (max) (Mbps) 1 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 ESD HBM (kV) 16 VCC1 (min) (V) 1.71 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 4.5 VCC2 (max) (V) 5.5 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 3.7 Clearance (min) (mm) 3.7
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Duplex Half Data rate (max) (Mbps) 1 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 ESD HBM (kV) 16 VCC1 (min) (V) 1.71 VCC1 (max) (V) 5.5 VCC2 (min) (V) 4.5 VCC2 (max) (V) 5.5 Fail safe Idle, Open, Short CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 3.7 Clearance (min) (mm) 3.7
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • TIA/EIA-485-A の要件に準拠、または超える仕様
  • 半二重トランシーバ
  • 低 EMI、1Mbps のデータ・レート
  • バス I/O 保護
    • ±16kV の HBM ESD
  • 1.71V~5.5V のロジック側電源 (VCC1)、4.5V~5.5V のバス側電源 (VCC2)
  • 1/8 の単位負荷で、バス上に最大 256 のノード
  • バスの開放、短絡、アイドルに対するフェイルセーフを備えたレシーバー
  • 100kV/µs (標準値) の高い同相過渡耐性
  • 拡張温度範囲: -40°C~+125°C
  • 電源オンおよび電源オフ時にグリッチがなく、ホット・プラグイン可能
  • 超小型の SSOP (DBQ-16) パッケージ
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠で 4242VPK VIOTM および 566VPK VIORM
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1 認定
    • CQC、TUV、CSA 認定
    • VDE、UL、CQC、TUV 認定済み、CSA 承認待ち
  • TIA/EIA-485-A の要件に準拠、または超える仕様
  • 半二重トランシーバ
  • 低 EMI、1Mbps のデータ・レート
  • バス I/O 保護
    • ±16kV の HBM ESD
  • 1.71V~5.5V のロジック側電源 (VCC1)、4.5V~5.5V のバス側電源 (VCC2)
  • 1/8 の単位負荷で、バス上に最大 256 のノード
  • バスの開放、短絡、アイドルに対するフェイルセーフを備えたレシーバー
  • 100kV/µs (標準値) の高い同相過渡耐性
  • 拡張温度範囲: -40°C~+125°C
  • 電源オンおよび電源オフ時にグリッチがなく、ホット・プラグイン可能
  • 超小型の SSOP (DBQ-16) パッケージ
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠で 4242VPK VIOTM および 566VPK VIORM
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1分間)
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1 認定
    • CQC、TUV、CSA 認定
    • VDE、UL、CQC、TUV 認定済み、CSA 承認待ち

ISO1500デバイスは、ガルバニック絶縁された、TIA/EIA RS-485およびRS-422アプリケーション用の差動ライン・トランシーバです。このデバイスは、3チャネルのデジタル・アイソレータとRS-485トランシーバが、超小型の16ピンSSOPパッケージに搭載されています。このトランシーバのパス・ピンは、IEC ESD接触放電およびIEC EFTイベントから保護されています。レシーバーの出力には、バス開放、短絡、アイドル条件に対してのフェイルセーフがあります。ISO1500はソリューション・サイズが小さいため、他の統合絶縁RS-485ソリューションや、フォトカプラと非絶縁RS-485トランシーバを個別に実装する場合と比較して、必要な基板面積が大幅に削減されます。

このデバイスは、長距離通信に使用されます。絶縁により通信ノード間のグランド・ループが遮断されるため、より広い同相電圧範囲に対応できます。各デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、UL 1577に従い、3000VRMSで1分間の絶縁を行うことがテスト済みです。

ISO1500xデバイスは、サイド1において1.71V~5.5Vの電圧で動作できるため、デバイスを低電圧のFPGAやASICと接続できます。サイド2の電源電圧は4.5V~5.5Vです。このデバイスは、-40°C~+125°Cの広い動作時周囲温度に対応しています。

ISO1500デバイスは、ガルバニック絶縁された、TIA/EIA RS-485およびRS-422アプリケーション用の差動ライン・トランシーバです。このデバイスは、3チャネルのデジタル・アイソレータとRS-485トランシーバが、超小型の16ピンSSOPパッケージに搭載されています。このトランシーバのパス・ピンは、IEC ESD接触放電およびIEC EFTイベントから保護されています。レシーバーの出力には、バス開放、短絡、アイドル条件に対してのフェイルセーフがあります。ISO1500はソリューション・サイズが小さいため、他の統合絶縁RS-485ソリューションや、フォトカプラと非絶縁RS-485トランシーバを個別に実装する場合と比較して、必要な基板面積が大幅に削減されます。

このデバイスは、長距離通信に使用されます。絶縁により通信ノード間のグランド・ループが遮断されるため、より広い同相電圧範囲に対応できます。各デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、UL 1577に従い、3000VRMSで1分間の絶縁を行うことがテスト済みです。

ISO1500xデバイスは、サイド1において1.71V~5.5Vの電圧で動作できるため、デバイスを低電圧のFPGAやASICと接続できます。サイド2の電源電圧は4.5V~5.5Vです。このデバイスは、-40°C~+125°Cの広い動作時周囲温度に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO1500 3kVRMS、基本絶縁、超小型パッケージのRS-485/RS-422トランシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 3月 5日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション概要 堅牢な絶縁型 RS-485 による新しい産業用アプリケーションの実 現 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 8日
アプリケーション概要 最小サイズと最高の信頼性のために RS-485 を 絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
証明書 CSA Certificate for ISO1500DBQ 2023年 3月 23日
アプリケーション・ノート Isolated RS-485 Transceiver Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 23日
製品概要 Isolation for RS-485 PDF | HTML 2022年 8月 21日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
ホワイト・ペーパー Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 2020年 10月 22日
技術記事 The hidden cost of optocouplers for isolated RS-485 and CAN designs PDF | HTML 2019年 1月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO1500DBQEVM — ISO1500DBQ 超小型パッケージ、絶縁型 RS-485 の評価基板

ISO1500DBQEVM は、小さい 16 ピン パッケージ (パッケージ コード DBQ) に封止された高性能の強化絶縁型 RS-485 ISO1500 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO1500 IBIS MODEL

SLLM423.ZIP (92 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian