ISOM8610

アクティブ

DC 入力、常時開 (ノーマリー オフ) 出力、シングルチャネル、絶縁型スイッチ、フォトカプラ エミュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Product type Solid-state relay output Input type DC Output type Solid-state relay Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Number of channels 1 Forward voltage (typ) (V) 1.3 Forward current (IF) (max) (mA) 20 Forward current (IF) (min) (µA) 800 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Turnon time (enable) (µs) 200 Turnoff time (disable) (µs) 200 Creepage (min) (mm) 5 Clearance (min) (mm) 5
Rating Catalog Product type Solid-state relay output Input type DC Output type Solid-state relay Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Number of channels 1 Forward voltage (typ) (V) 1.3 Forward current (IF) (max) (mA) 20 Forward current (IF) (min) (µA) 800 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Turnon time (enable) (µs) 200 Turnoff time (disable) (µs) 200 Creepage (min) (mm) 5 Clearance (min) (mm) 5
SOIC (DFG) 4 24.57 mm² 3.51 x 7
  • 業界標準のフォトトランジスタ オプトカプラとのドロップイン互換性およびピン互換アップグレード
  • シングル チャネル ダイオード エミュレータ入力
  • 単極、常時開、対称 80V 出力スイッチ
  • 1 次側電流制御スイッチ。80V スイッチングに絶縁高電圧電源の追加不要
  • VOFF = 70V において、非常に低いオフ状態リーク
    • 25℃の動作温度で 250nA 未満
    • -55℃~125℃の動作温度範囲全体にわたって 1µA 未満
  • 迅速な応答時間:10µs (標準値) (IF = 5mA、VCC = 20V、RL= 200Ω、CL = 50pF)
  • きわめて低い入力トリガ電流:800µA (25°C 時)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:最大 3750VRMS
    • 動作電圧:500VRMS、707VPK
    • サージ耐性:最大 10kV
  • 産業用温度範囲をサポート:-55℃~125℃
  • 小型 SO-4 パッケージ
  • 安全性関連認証取得予定:
    • UL 1577 認定、3750VRMS の絶縁
    • VDE による DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 準拠
    • IEC 62368-1 認定、IEC 61010-1 認定
    • CQC GB 4943.1 認定
  • 業界標準のフォトトランジスタ オプトカプラとのドロップイン互換性およびピン互換アップグレード
  • シングル チャネル ダイオード エミュレータ入力
  • 単極、常時開、対称 80V 出力スイッチ
  • 1 次側電流制御スイッチ。80V スイッチングに絶縁高電圧電源の追加不要
  • VOFF = 70V において、非常に低いオフ状態リーク
    • 25℃の動作温度で 250nA 未満
    • -55℃~125℃の動作温度範囲全体にわたって 1µA 未満
  • 迅速な応答時間:10µs (標準値) (IF = 5mA、VCC = 20V、RL= 200Ω、CL = 50pF)
  • きわめて低い入力トリガ電流:800µA (25°C 時)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:最大 3750VRMS
    • 動作電圧:500VRMS、707VPK
    • サージ耐性:最大 10kV
  • 産業用温度範囲をサポート:-55℃~125℃
  • 小型 SO-4 パッケージ
  • 安全性関連認証取得予定:
    • UL 1577 認定、3750VRMS の絶縁
    • VDE による DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 準拠
    • IEC 62368-1 認定、IEC 61010-1 認定
    • CQC GB 4943.1 認定

ISOM8610 は 80V 単極、常時開スイッチで、オプト エミュレータ入力を備えています。フォトカプラ エミュレータ入力により、2 次側の電源を必要とせずに、双方向 MOSFET を制御します。本デバイスは、従来の多くのオプトカプラとピン互換であり、ドロップイン交換が可能なため、PCB の再設計なしで業界標準パッケージを拡張できます。

ISOM8610 フォトカプラ エミュレータ スイッチは、広い温度範囲、厳格なプロセス管理による部品間のばらつきの低減など、フォトカプラに比べて信頼性と性能の面で大幅に優れています。エミュレートによるダイオード入力段は、経年変化の影響を補償する必要がないので、LED の経年劣化があってデバイスの寿命全体にわたって大きいバイアス電流を必要とするフォトカプラよりも、消費電力が小さくなっています。ISOM8610 のスイッチ出力は、デバイスの寿命全体にわたってアノード / カソード ピンを流れる、わずか 0.8mA の電流で制御できるので、システムの消費電力を削減できます。

ISOM8610 は、3.75kVRMS の絶縁定格に対応する、小型の SO-4 パッケージで提供されます。このデバイスは高い性能と信頼性を備えており、ビル オートメーション、ファクトリ オートメーション、半導体テスト、産業用コントローラの I/O モジュールなどのアプリケーションに使用できます。

ISOM8610 は 80V 単極、常時開スイッチで、オプト エミュレータ入力を備えています。フォトカプラ エミュレータ入力により、2 次側の電源を必要とせずに、双方向 MOSFET を制御します。本デバイスは、従来の多くのオプトカプラとピン互換であり、ドロップイン交換が可能なため、PCB の再設計なしで業界標準パッケージを拡張できます。

ISOM8610 フォトカプラ エミュレータ スイッチは、広い温度範囲、厳格なプロセス管理による部品間のばらつきの低減など、フォトカプラに比べて信頼性と性能の面で大幅に優れています。エミュレートによるダイオード入力段は、経年変化の影響を補償する必要がないので、LED の経年劣化があってデバイスの寿命全体にわたって大きいバイアス電流を必要とするフォトカプラよりも、消費電力が小さくなっています。ISOM8610 のスイッチ出力は、デバイスの寿命全体にわたってアノード / カソード ピンを流れる、わずか 0.8mA の電流で制御できるので、システムの消費電力を削減できます。

ISOM8610 は、3.75kVRMS の絶縁定格に対応する、小型の SO-4 パッケージで提供されます。このデバイスは高い性能と信頼性を備えており、ビル オートメーション、ファクトリ オートメーション、半導体テスト、産業用コントローラの I/O モジュールなどのアプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOM8610 80V、150mA 常時開のオプト エミュレータ スイッチ、FET 内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 9日
製品概要 Upgrading Relays With Opto-Emulator Switch PDF | HTML 2024年 4月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) ISOM8610 Normally Open Opto-emulator Switch with Integrated FET Output Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 3月 27日
ホワイト・ペーパー Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610 PDF | HTML 2024年 3月 27日
技術記事 Opto-emulators explained: Why you should upgrade your optocoupler technology PDF | HTML 2024年 1月 5日
アプリケーション概要 Demystifying Isolation Certification Standards: Optocouplers vs Opto-emulators PDF | HTML 2023年 10月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOM-EVM — ユニバーサル フォトカプラ エミュレータの評価基板

ISOM-EVMは、5 ピン DFF、4 ピン DFG、4 ピン DFH、4 ピン DFS SOIC の各パッケージに封止した TI の各種フォトカプラ エミュレータの評価に対応しています。評価基板 (EVM) の構成や部品の値を変更すると、この評価基板 (EVM) を再構成し、多様なフォトカプラ エミュレータや多様な入力信号、または他のアプリケーションを評価することができます。この評価基板 (EVM) はフォトカプラ エミュレータ IC を搭載していません。そのため、開発ユーザーは互換性のある IC のいずれかを選択し、取り付けることができます。基板を切り離して 3 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISOM8610DFGEVM — ISOM8610 の評価基板

ISOM8610DFGEVM は、4 ピン DFG SOIC パッケージに FET を内蔵したシングルチャネル フォトカプラ エミュレータである ISOM8610 の評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DFG) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ