TIDA-01509

光学スイッチを使用する破損ワイヤ検出のリファレンス・デザイン

TIDA-01509

設計ファイル

概要

This reference design shows a compact implementation of 16 isolated digital input channels using TI's ISO121x devices. The design is split into two groups of eight channels each. A broken wire detection can be executed using only one additional optical switch for each channel or two optical switches and one additional capacitor for each group. For this functionality no secondary side supply is needed, which gives a unique benefit to digital input modules using the ISO121x family.

特長
  • 16 digital input channels with up to ±60-V input voltage tolerance
  • Broken wire detection for with only one additional component
  • Works with primary supply only, no isolated power supply needed
  • LaunchPad™ header for quick and easy evaluation
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU484.PDF (956 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRVH7.PDF (854 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRVH8.PDF (82 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVH9.PDF (360 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVI1.ZIP (1278 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEH1.ZIP (597 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVI0.PDF (1613 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ・サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
シフト・レジスタ

SN74LV165Aパラレル ロード、8 ビット シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF
絶縁型デジタル入力

ISO1211デジタル入力モジュール向け、シングルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型デジタル入力

ISO1212デジタル入力モジュール向け、デュアルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 光学スイッチを使用する破損ワイヤ検出のリファレンス・デザイン 英語版 2018年 1月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ