12-pin (DNT) package image

LDC1612QDNTTQ1 生産中止品

車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ

生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります
LDC1612QDNTTQ1 は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

LDC1612QDNTRQ1 アクティブ 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル コンバータ Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LDC1612QDNTRQ1 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LDC1612-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DNT) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LDC1612-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1:–40°C to +125°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C5
  • Easy-to-use – Minimal Configuration Required
  • Measure up to 4 Sensors with One IC
  • Multiple Channels Support Environmental and
    Aging Compensation
  • Multi-Channel Remote Sensing Provides Lowest
    System Cost
  • Pin-Compatible Medium and High-resolution
    Options
    • LDC1312-Q1/LDC1314-Q1: 2/4-ch 12-bit LDC
    • LDC1612-Q1/LDC1614-Q1: 2/4-ch 28-bit LDC
  • Sensing range beyond two coil diameters
  • Supports Wide Sensor Frequency Range of 1kHz
    to 10MHz
  • Power Consumption:
    • 35 µA Low Power Sleep Mode
    • 200 nA Shutdown Mode
  • 3.3V Operation
  • Support Internal or External Reference Clock
  • Immune to DC Magnetic Fields and Magnets

LDC1612-Q1 に関する概要

The LDC1612-Q1 and LDC1614-Q1 are 2- and 4-channel, 28-bit inductance to digital converters (LDCs) for inductive sensing solutions. With multiple channels and support for remote sensing, the LDC1612-Q1 and LDC1614-Q1 enable the performance and reliability benefits of inductive sensing to be realized at minimal cost and power. The products are easy to use, only requiring that the sensor frequency be within 1 kHz and 10 MHz to begin sensing. The wide 1 kHz to 10 MHz sensor frequency range also enables use of very small PCB coils, further reducing sensing solution cost and size.

The high resolution channels allow for a much larger sensing range, maintaining good performance beyond two coil diameters. Well-matched channels allow for differential and ratiometric measurements, which enable designers to use one channel to compensate their sensing for environmental and aging conditions such as temperature, humidity, and mechanical drift.

Given their ease of use, low power, and low system cost these products enable designers to greatly improve performance, reliability, and flexibility over existing sensing solutions and to introduce brand new sensing capabilities to products in all markets, especially consumer and industrial applications.

These devices are easily configured via an I2C interface. The two-channel LDC1612-Q1 is available in a WSON- 12 package and the four-channel LDC1614-Q1 is available in a WQFN-16 package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LDC1612QDNTRQ1 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら