データシート
LF398-N
- ±5V~±18V電源で動作
- アクイジション時間10µs未満
- 論理入力がTTL、PMOS、CMOS互換
- Ch = 0.01µFにおいて標準ホールド・ステップ0.5mV
- 低入力オフセット
- 0.002%のゲイン精度
- ホールド・モードでの低い出力ノイズ
- ホールド・モード中に入力特性の変化なし
- サンプルまたはホールドでの高い電源除去率
- 広帯域幅
- 航空宇宙用認定、JM38510
LFx98xデバイスは、BI-FETテクノロジを使用したモノリシック・サンプル・アンド・ホールド回路であり、非常に高いDC精度、信号の高速なアクイジション、低いドループ率を実現しています。ユニティ・ゲインのフォロワとして動作し、DCゲイン精度は標準0.002%、アクイジション時間は0.01%までわずか6µsです。バイポーラ入力段を使用して、低いオフセット電圧と広い帯域幅を実現します。入力オフセットの調整は単一のピンで行われ、入力オフセットのドリフト係数は劣化しません。LFx98xは帯域幅が広いため、1MHzのオペアンプの帰還ループに含めることができ、安定性の問題も発生しません。入力インピーダンスが1010Ωであるため、ソースのインピーダンスが高くても精度が低下しません。
Pチャネル接合FETを出力アンプのバイポーラ・デバイスと組み合わせることで、1µFのホールド・コンデンサにより最低5mV/分のドループ率が得られます。JFETのノイズは、従来の設計に使用されるMOSデバイスよりもはるかに低く、高温でも不安定になりません。全体の設計から、電源電圧に等しい入力信号についても、ホールド・モードで入力から出力へのフィードスルーが発生しないことが保証されます。
LFx98xの論理入力は完全差動で入力電流が小さいため、TTL、PMOS、CMOSへ直接接続できます。差動スレッショルドは1.4Vです。LFx98xは±5V~±18Vの電源で動作します。
より厳格な電気的仕様を持つAバージョンも利用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LFx98x モノリシック・サンプル・アンド・ホールド回路 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 10月 8日 |
| アプリケーション・ノート | AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Applications of the LM3524 Pulse Width Modulator (Rev. B) | 2013年 4月 23日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B) | 2013年 4月 22日 | ||||
| その他の技術資料 | Die D/S LF398 MDC Monolithic Sample And Hold Circuit | 2012年 9月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan Multiplexr | 2004年 5月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-294 Special Sample and Hold Techniques | 2004年 5月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Specifications and Architectures of Sample-and-Hold Amplifiers (jp) | 英語版 | 2004年 5月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | Freq-to-Vltg Converter Uses Sample-and-Hold to Improve Response & Ripple | 2002年 10月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点