LM1117-Q1

プレビュー

車載、高 PSRR (電源除去比)、1A、18V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 3.3, 5, 12 Rating Catalog Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 53 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 67.2, 95 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Foldback Overcurrent protection, Foldback overcurrent protection Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 3.3, 5, 12 Rating Catalog Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 53 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 67.2, 95 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Foldback Overcurrent protection, Foldback overcurrent protection Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲 (VIN):2.5V~18V (20V の絶対最大定格)
  • 出力電圧範囲 (VOUT):
    • 0.8V ~ 13.0V (固定、100mV 刻み)
  • 出力電流:最大 1A
  • 小さい静止電流 (IQ):
    • 60µA (標準値、シャットダウン時には約 1.5µA)
  • ±1% の出力精度
  • 高 PSRR:1kHz で 60dB、1MHz で 40dB
  • 内部ソフトスタート時間:500µs (標準値)
  • フォールドバック電流制限および過熱保護
  • 1µF のセラミック出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ:
    • 4 ピン、6.5mm × 7mm SOT-223
    • 3 ピン、6.6mm × 10.11mm TO-252
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲 (VIN):2.5V~18V (20V の絶対最大定格)
  • 出力電圧範囲 (VOUT):
    • 0.8V ~ 13.0V (固定、100mV 刻み)
  • 出力電流:最大 1A
  • 小さい静止電流 (IQ):
    • 60µA (標準値、シャットダウン時には約 1.5µA)
  • ±1% の出力精度
  • 高 PSRR:1kHz で 60dB、1MHz で 40dB
  • 内部ソフトスタート時間:500µs (標準値)
  • フォールドバック電流制限および過熱保護
  • 1µF のセラミック出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ:
    • 4 ピン、6.5mm × 7mm SOT-223
    • 3 ピン、6.6mm × 10.11mm TO-252

LM1117-Q1 は、より厳密な出力精度と、スタンバイ消費電力を低減させる小さい静止電流 (IQ) によって従来の x1117 レギュレータより高い性能を実現する、車載アプリケーション向けの AEC-Q100 認定済みリニア電圧レギュレータです。

LM1117-Q1 の入力電圧範囲は 2.5V~18V であり、0.8V~13V の出力電圧範囲を持っているため、幅広いアプリケーションに対応できます。

LM1117-Q1 の広帯域の PSRR 特性 (標準値) は、1kHz で 60dB、1MHz で 40dB を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。

さらに、LM1117-Q1 は、起動時の突入電流を減らすために内部ソフトスタート機能を備えているため、入力容量を最小化することで設計のスペースとコストを節約できます。LM1117-Q1 は、過負荷電流フォルトまたは短絡発生時のデバイスの消費電力を制限するフォールドバック電流制限機能を備えています。

LM1117-Q1 は、より厳密な出力精度と、スタンバイ消費電力を低減させる小さい静止電流 (IQ) によって従来の x1117 レギュレータより高い性能を実現する、車載アプリケーション向けの AEC-Q100 認定済みリニア電圧レギュレータです。

LM1117-Q1 の入力電圧範囲は 2.5V~18V であり、0.8V~13V の出力電圧範囲を持っているため、幅広いアプリケーションに対応できます。

LM1117-Q1 の広帯域の PSRR 特性 (標準値) は、1kHz で 60dB、1MHz で 40dB を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。

さらに、LM1117-Q1 は、起動時の突入電流を減らすために内部ソフトスタート機能を備えているため、入力容量を最小化することで設計のスペースとコストを節約できます。LM1117-Q1 は、過負荷電流フォルトまたは短絡発生時のデバイスの消費電力を制限するフォールドバック電流制限機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM1117-Q1 18V、1A、車載用固定出力リニア電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV evaluation module for 1-A, fixed-voltage, LDO linear regulator

TLV1117LV33EVM-714 評価基板 (EVM) は、正の固定電圧で 1A を供給する低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータである TLV1117LVxx デバイスの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-252 (KVU) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ