LM148JAN
- 741 Op Amp Operating Characteristics
- Class AB Output Stage—No Crossover Distortion
- Pin Compatible with the LM124
- Overload Protection for Inputs and Outputs
- Low Supply Current Drain: 0.6 mA/Amplifier
- Low Input Offset Voltage: 1 mV
- Low Input Offset Current: 4 nA
- Low Input Bias Current 30 nA
- High Degree of Isolation between Amplifiers: 120 dB
- Gain Bandwidth Product (Unity Gain): 1.0 MHz
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM148 is a true quad LM741. It consists of four independent, high gain, internally compensated, low power operational amplifiers which have been designed to provide functional characteristics identical to those of the familiar LM741 operational amplifier. In addition the total supply current for all four amplifiers is comparable to the supply current of a single LM741 type op amp. Other features include input offset currents and input bias current which are much less than those of a standard LM741. Also, excellent isolation between amplifiers has been achieved by independently biasing each amplifier and using layout techniques which minimize thermal coupling.
The LM148 can be used anywhere multiple LM741 or LM1558 type amplifiers are being used and in applications where amplifier matching or high packing density is required.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM148JAN Quad 741 Op Amps データシート (Rev. A) | 2013年 3月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点