ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

LM224-N

アクティブ

クワッド、32V、1.2MHz オペアンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 1.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.35 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 35 Rating Military Operating temperature range (°C) -25 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 0 Input bias current (max) (pA) 250000 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -2
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 1.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.35 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 35 Rating Military Operating temperature range (°C) -25 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 0 Input bias current (max) (pA) 250000 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -2
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • ユニティ・ゲインとするための周波数補償回路内蔵
  • 大直流電圧利得 . . . 100dB
  • 広帯域( ユニティ・ゲイン) ( 温度補償付き) . . . 1MHz
  • 広い電源電圧動作幅、単一電源: . . . 3V ~ 32V
    ±両電源: . . . ± 1.5V ~± 16V
  • 極少な消費電流(70µA)。基本的には電源電圧に依存しない。
  • 低入力バイアス電流 ( 温度補償付) . . . 45nA
  • 低入力オフセット電圧 . . . 2mV
    低入力オフセット電流 . . . 5nA
  • 入力同相電圧、グラウンドレベルまで可
  • 差動入力電圧幅は電源電圧レベルまで可
  • 大出力電圧振幅 . . . 0V ~ V+– 1.5V

  • ユニティ・ゲインとするための周波数補償回路内蔵
  • 大直流電圧利得 . . . 100dB
  • 広帯域( ユニティ・ゲイン) ( 温度補償付き) . . . 1MHz
  • 広い電源電圧動作幅、単一電源: . . . 3V ~ 32V
    ±両電源: . . . ± 1.5V ~± 16V
  • 極少な消費電流(70µA)。基本的には電源電圧に依存しない。
  • 低入力バイアス電流 ( 温度補償付) . . . 45nA
  • 低入力オフセット電圧 . . . 2mV
    低入力オフセット電流 . . . 5nA
  • 入力同相電圧、グラウンドレベルまで可
  • 差動入力電圧幅は電源電圧レベルまで可
  • 大出力電圧振幅 . . . 0V ~ V+– 1.5V

LM324 シリーズは独立した高利得、周波数補償回路内蔵のオペアンプを4 個実装してあるデバイスで、単一電源のしかも広範 囲な電源電圧で動作する事を特に目的として設計してあります。また、±両電源によっても動作可能です。消費電流は少なく、供 給電源電圧には無関係に一定です。

アプリケーションとしては、トランスデューサ用増幅器やDC ゲイン・ブロックがあり、また一般のオペアンプが使用されている各種アプ リケーション回路を、このデバイスにより単一電源で動作させることができます。例えば、LM324 によれば、通常オペアンプで要求 される± 15V の±両電源を要することなく、デジタル・システムで用いられている5V の単一電源により直接動作させることが可能 です。

LM324 シリーズは独立した高利得、周波数補償回路内蔵のオペアンプを4 個実装してあるデバイスで、単一電源のしかも広範 囲な電源電圧で動作する事を特に目的として設計してあります。また、±両電源によっても動作可能です。消費電流は少なく、供 給電源電圧には無関係に一定です。

アプリケーションとしては、トランスデューサ用増幅器やDC ゲイン・ブロックがあり、また一般のオペアンプが使用されている各種アプ リケーション回路を、このデバイスにより単一電源で動作させることができます。例えば、LM324 によれば、通常オペアンプで要求 される± 15V の±両電源を要することなく、デジタル・システムで用いられている5V の単一電源により直接動作させることが可能 です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM324/LM2902 低消費電力クワッド汎用オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2004年 9月 13日
アプリケーション・ノート Design Guidelines for Devices with LM324/LM358 Cores (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 19日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMx24, LM2902 PSpice Model (Rev. D)

SGLM009D.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMx24_LM2902 Reference Design

SGLM036.ZIP (22 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMx24_LM2902 TINA-TI Macro

SGLM037.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

このデザインは入力信号 VIN を反転し、1000V/V 言い換えると 60dB の信号ゲインを達成します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング・ソリューションは、レール・ツー・レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ・ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5 A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ