ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25116

アクティブ

6 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25149 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ Active EMI filtering and DRSS reduces EMI by an average of 25 dBµV.

製品詳細

Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 1.215 Vout (max) (V) 36 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 4600 Duty cycle (max) (%) 98 Number of phases 1
Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 1.215 Vout (max) (V) 36 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 4600 Duty cycle (max) (%) 98 Number of phases 1
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 新しい類似製品が利用可能:
    • LM25141 45V 広い入力電圧範囲同期整流降圧コントローラ
    • LM5141 65V 広い入力電圧範囲同期整流降圧コントローラ
    • LM25148 超低 IQ および DRSS 搭載 42V 同期整流降圧コントローラ
    • LM25149 超低 IQ および AEF 42V 同期整流降圧コントローラ
  • エミュレーテッド・ピーク電流モード
  • 広い動作電圧範囲 (最大 42V)
  • 低 I Q シャットダウン (10µA 未満)
  • 標準または論理レベル MOSFET を駆動
  • 堅牢な 3.5A ピーク・ゲート駆動
  • フリーランまたは 1MHz への同期動作
  • ダイオード・エミュレーション・モード・オプション
  • 1.215V~80V のプログラム可能出力
  • 精度 1.5% の基準電圧
  • プログラム可能な電流制限
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • プログラム可能なライン低電圧誤動作防止
  • 外部バイアス電源への自動切り替え
  • 20 ピンの HTSSOP 露出パッド
  • サーマル・シャットダウン
  • 新しい類似製品が利用可能:
    • LM25141 45V 広い入力電圧範囲同期整流降圧コントローラ
    • LM5141 65V 広い入力電圧範囲同期整流降圧コントローラ
    • LM25148 超低 IQ および DRSS 搭載 42V 同期整流降圧コントローラ
    • LM25149 超低 IQ および AEF 42V 同期整流降圧コントローラ
  • エミュレーテッド・ピーク電流モード
  • 広い動作電圧範囲 (最大 42V)
  • 低 I Q シャットダウン (10µA 未満)
  • 標準または論理レベル MOSFET を駆動
  • 堅牢な 3.5A ピーク・ゲート駆動
  • フリーランまたは 1MHz への同期動作
  • ダイオード・エミュレーション・モード・オプション
  • 1.215V~80V のプログラム可能出力
  • 精度 1.5% の基準電圧
  • プログラム可能な電流制限
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • プログラム可能なライン低電圧誤動作防止
  • 外部バイアス電源への自動切り替え
  • 20 ピンの HTSSOP 露出パッド
  • サーマル・シャットダウン

LM25116 は降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発された同期整流降圧型コントローラで、高電圧または電圧の変動幅が大きい入力を対象としています。制御方式は電流モード制御を基礎とするもので、エミュレートされた電流ランプを使用して行われます。電流モード制御には、ライン・フィードフォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補償が簡単に行えます。エミュレートされた制御ランプを使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が減少し、入力電圧の高いアプリケーションで不可欠となる、デューティ・サイクルの非常に微細な制御を高い信頼性で実行できます。動作周波数は 50kHz~1MHz の範囲で設定可能です。LM25116 は適合型デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付け NMOS パワー・スイッチを駆動します。ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。静止電流を減らすため、シャットダウン時はコントローラがディセーブルされ、合計入力電流が 10µA 未満に低下します。追加機能として、高電圧のバイアス・レギュレータ、外部バイアスへの自動切り替えによる効率性向上、サーマル・シャットダウン、周波数同期、サイクル単位の電流制限、可変ライン低電圧誤動作防止が搭載されています。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した 20 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。

新製品 (LM25141LM5141LM25148、および LM25149) は、BOM コストの削減、効率の向上、設計サイズの小型化など、多くの特長があります。

LM25116 は降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発された同期整流降圧型コントローラで、高電圧または電圧の変動幅が大きい入力を対象としています。制御方式は電流モード制御を基礎とするもので、エミュレートされた電流ランプを使用して行われます。電流モード制御には、ライン・フィードフォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補償が簡単に行えます。エミュレートされた制御ランプを使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が減少し、入力電圧の高いアプリケーションで不可欠となる、デューティ・サイクルの非常に微細な制御を高い信頼性で実行できます。動作周波数は 50kHz~1MHz の範囲で設定可能です。LM25116 は適合型デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付け NMOS パワー・スイッチを駆動します。ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。静止電流を減らすため、シャットダウン時はコントローラがディセーブルされ、合計入力電流が 10µA 未満に低下します。追加機能として、高電圧のバイアス・レギュレータ、外部バイアスへの自動切り替えによる効率性向上、サーマル・シャットダウン、周波数同期、サイクル単位の電流制限、可変ライン低電圧誤動作防止が搭載されています。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した 20 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。

新製品 (LM25141LM5141LM25148、および LM25149) は、BOM コストの削減、効率の向上、設計サイズの小型化など、多くの特長があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25145 アクティブ 6V ~ 42V デューティ・サイクル範囲の広い同期整流降圧 DC/DC コントローラ A next-generation solution that provides comparable functionality, smaller solution size and higher efficiency over a 6-V to 42-V operating voltage range.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25116 ワイドレンジ同期整流降圧型コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 11月 14日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
アプリケーション・ノート Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1596 LM5116 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1617 LM25116 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1713 LM5116-12 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 9月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25116EVAL — 評価ボード、LM25116 広入力範囲 同期整流・降圧コントローラ

The LM25116 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25116 controller IC. The evaluation board provides a 5V output with a 7A current capability. The wide input voltage ranges from 7V (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM25116 PSpice Average Model

SNVM354.ZIP (58 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25116 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM863.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5116 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVM345C.ZIP (101 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5116 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM958A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC — LM(2)5116/WG クイック・スタート・コンポーネント・カリキュレータ

Welcome to the LM5116, LM5116WG and LM25116 Quickstart Design Tool. This standalone tool assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on a synchronous buck controller from this product family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ