ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

4 個の外部部品使用、8V ~ 40V、500mA、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR54406 アクティブ 80μA の静止電流 (IQ)、4V ~ 36V 入力、0.6A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータ Next-generation synchronous buck converter with lower IQ in SOT-23 package.
TLVM13620 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM365R6 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ・パワー・モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 52 Switching frequency (max) (kHz) 52 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 5000 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 52 Switching frequency (max) (kHz) 52 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 5000 Duty cycle (max) (%) 98
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (NPA) 14 92.8372375 mm² 8.9915 x 10.325
  • 3.3V/5V/12V/15V版および可変出力版
  • 可変版は1.23V~37V (HV版は57V)の出力電圧範囲で、ラインおよび負荷の全条件で最大±4%の許容誤差
  • 0.5Aの出力電流を保証
  • 広い入力電圧範囲: 40V、HV版は最大60V
  • 4個の外付け部品で動作可能
  • 52kHz固定周波数の内部発振器
  • TTLシャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
  • 高効率
  • 容易に入手可能な標準インダクタ使用
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM2574を使用するカスタム設計を作成
  • 3.3V/5V/12V/15V版および可変出力版
  • 可変版は1.23V~37V (HV版は57V)の出力電圧範囲で、ラインおよび負荷の全条件で最大±4%の許容誤差
  • 0.5Aの出力電流を保証
  • 広い入力電圧範囲: 40V、HV版は最大60V
  • 4個の外付け部品で動作可能
  • 52kHz固定周波数の内部発振器
  • TTLシャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
  • 高効率
  • 容易に入手可能な標準インダクタ使用
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM2574を使用するカスタム設計を作成

LM2574xxシリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで0.5Aの負荷を駆動できます。3.3V、5V、12V、15Vの固定出力電圧版と可変出力版があります。

必要な外付け部品が最小限で済み、使い方が簡単な上に、内部での周波数補償、固定周波数発振器も搭載されています。

LM2574シリーズは、一般的な3端子リニア・レギュレータの代替になる高効率な製品です。効率が高いため、通常はプリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。

LM2574での使用に最適化された標準のインダクタをいくつかのメーカーから入手できます。このため、スイッチング電源の設計が大幅に簡素化されます。

また、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について±4%、発振器周波数について±10%の許容誤差が保証されています。外部シャットダウンが搭載されており、スタンバイ電流は50µA (標準値)です。出力スイッチにはサイクル単位の電流制限と、障害状態における完全な保護を行うためのサーマル・シャットダウンが含まれています。

LM2574xxシリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで0.5Aの負荷を駆動できます。3.3V、5V、12V、15Vの固定出力電圧版と可変出力版があります。

必要な外付け部品が最小限で済み、使い方が簡単な上に、内部での周波数補償、固定周波数発振器も搭載されています。

LM2574シリーズは、一般的な3端子リニア・レギュレータの代替になる高効率な製品です。効率が高いため、通常はプリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。

LM2574での使用に最適化された標準のインダクタをいくつかのメーカーから入手できます。このため、スイッチング電源の設計が大幅に簡素化されます。

また、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について±4%、発振器周波数について±10%の許容誤差が保証されています。外部シャットダウンが搭載されており、スタンバイ電流は50µA (標準値)です。出力スイッチにはサイクル単位の電流制限と、障害状態における完全な保護を行うためのサーマル・シャットダウンが含まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS560430 アクティブ 高効率スリープ モード付き SIMPLE SWITCHER® 36V、600mA 降圧レギュレータ Next-generation 36-V, 600-mA buck regulator with high-efficiency sleep mode..

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2574x SIMPLE SWITCHER® 0.5A降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 8月 11日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Switching regulator fundamentals (Rev. C) PDF | HTML 2019年 2月 5日
技術記事 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技術記事 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Buck Converters Provide a Battery Charger and System Power 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SWITCHERSMADESIMPLE-SW Switchers Made Simple® Software

Note: The Switchers Made Simple design computations have been incorporated into Texas Instruments' award winning WEBENCH Power Designer Online Design Tool. Please use TI's WEBENCH Power Designer online tools for new designs. The WEBENCH Design Tool also includes:

  • Visual design optimization for (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM2574 4 個の外部部品使用、8V ~ 40V、500mA、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ LM2575 出力イネーブル搭載、1A、シンプルで電圧が調整可能な降圧スイッチング・レギュレータ LM2576 SIMPLE SWITCHER® 40V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ LM2577 3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ
シミュレーション・モデル

LM2574 PSpice Transient Model

SNVMB20.ZIP (41 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2574 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB19.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (NPA) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ