5-pin (KTT) package image

LM2591HVSX-ADJ/NOPB アクティブ

SIMPLE SWITCHER® 電力コンバータ、150kHz 1A 降圧型電圧レギュレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2591HVS-ADJ/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R

LM2591HV の特徴

  • 3.3V、5V、および可変出力電圧バージョン
  • 可変タイプの出力電圧範囲は1.2V~57V、入力と負荷の全条件で±4%の許容誤差
  • 1Aの出力負荷電流を保証
  • 5ピンのパッケージで提供
  • 60Vまでの入力電圧範囲
  • 150kHz固定周波数の自己発振器を内蔵
  • オン/オフ制御
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、IQの標準値90μA
  • 高効率
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護回路内蔵

アプリケーション

  • シンプルな高効率降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の効率的なプリレギュレータ
  • オンボードのスイッチング・レギュレータ
  • 正負反転コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2591HV に関する概要

LM2591HVシリーズのレギュレータは、モノリシックな集積回路で、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を提供し、優れたラインおよび負荷レギュレーションで1Aの負荷を駆動できます。これらのデバイスは、3.3V、5Vの固定出力電圧と、可変出力電圧バージョンで利用可能です。

このシリーズのスイッチング・レギュレータはLM2590HVと似ていますが、一部の監視および制御機能が省略されています。

これらのレギュレータは、必要な外部部品の数が最小限で済み、簡単に使用でき、内部周波数補償、改善されたラインおよび負荷仕様、固定周波数発振器を備えています。

LM2591HVシリーズは150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。標準的な5ピンのパッケージで、いくつかの異なるリード曲げオプションで提供されるほか、5ピンの表面実装パッケージでも提供されます。

All trademarks are the property of their respective owners.

他の特長として、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、許容誤差が出力電圧について±4%、発振器の周波数について±15%であることが挙げられます。外部シャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流は標準値で90μAです。自己保護機能として、出力スイッチには2段の電流制限回路が搭載されており、異常条件では過熱シャットダウンにより完全な保護が行われます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2591HVS-ADJ/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら