16-pin (NHN) package image

LM2675LD-5.0/NOPB アクティブ

SIMPLE SWITCHER® 6.5V ~ 40V、1A、低部品点数の降圧レギュレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LM2675LD-5.0/NOPB.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (NHN) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM2675 の特徴

  • 最大効率:96%
  • 8 ピンの SOIC、PDIP、および 16 ピンの WSON パッケージで供給
  • 必要な外付け部品はわずか 5 個
  • 3.3V、5V、12V、および可変出力バージョン
  • 調整可能な出力電圧範囲:1.21V ~ 37V
  • ラインおよび負荷条件の全域において ±1.5% の最大出力電圧許容範囲
  • 1A の出力負荷電流を保証
  • 8V~40V の広い入力電圧範囲
  • 260kHz の固定周波数内蔵発振器
  • TTL シャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ モード
  • サーマル シャットダウンおよび電流制限保護
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2675 を使用するカスタム設計を作成

LM2675 に関する概要

LM2675 シリーズのレギュレータは、LMDMOS プロセスで構築されたモノリシック集積 DC-DC コンバータ回路です。これらのレギュレータは、降圧型 (バック) スイッチング レギュレータのすべてのアクティブ機能を備えており、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 1A の負荷電流を駆動できます。3.3V、5V、12V の固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあります。

最小限の外付け部品しか必要としないこれらのレギュレータは使いやすく、特許取得済みの内部周波数補償と固定周波数発振器を備えています。

LM2675 シリーズは 260kHz のスイッチング周波数で動作するため、低周波数スイッチング レギュレータで必要とされるフィルタ部品よりも小型化が可能です。非常に効率が高いため (90% 超)、プリント回路基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。

LM2675 とともに使用する標準インダクタがいくつかの製造元から入手可能です。このため、これらの先進 IC を使用するスイッチ モード電源の設計が大幅に簡素化されます。データシートには、スイッチ モード電源で動作するよう設計されたダイオードおよびコンデンサの選択ガイドも記載されています。

その他の特長として、指定された入力電圧および出力負荷の条件において出力電圧の許容誤差が ±1.5%、発振器の周波数の許容誤差が ±10% であることが挙げられます。外部シャットダウン機能を備え、通常 50µA のスタンバイ電流を特徴とします。出力スイッチには電流制限と、障害状態における完全な保護を行うためのサーマル シャットダウンが含まれています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら