5-pin (DBV) package image

LM2733XMF/NOPB アクティブ

SOT-23 封止、40V FET スイッチ内蔵、0.6/1.6MHz 昇圧コンバータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LM2733XMF/NOPB.B, LM2733XMF/NOPB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2733XMFX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM2733 の特徴

  • 40V の DMOS FET スイッチ
  • 1.6MHz (「X」)、0.6MHz (「Y」) のスイッチング周波数
  • 低 RDS(ON) の DMOS FET
  • 最大 1A のスイッチング電流
  • 広い入力電圧範囲:2.7V~14V
  • 低いシャットダウン時電流:1µA 未満
  • 5 ピン SOT-23 パッケージ
  • 小型コンデンサおよびインダクタを使用
  • サイクル単位の電流制限
  • 内部補償

LM2733 に関する概要

LM2733 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz (「X」オプション) と 600kHz (「Y」オプション) の固定周波数で動作する電流モード昇圧型コンバータです。

内蔵の 1A スイッチの電力損失を最小限にすることで可能になった SOT-23 パッケージの使用と、小型インダクタおよびコンデンサの使用により、業界で最高の電力密度を実現しています。これらのソリューションは 40V のスイッチを内蔵しているため、16V 以上の電圧への昇圧に理想的です。

これらの製品は、静止電流の低減とバッテリー駆動時間の延長に使用できるロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。

サイクル単位の電流制限とサーマル・シャットダウンによる保護機能を備えています。補償機能を内蔵しているため、設計が簡単であり、部品数を減らせます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2733XMFX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら