この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2841-Q1
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 入力電圧:4.5V~42V
- 100mA、300mA、600mA の出力電流オプション
- 0.765V の帰還ピン電圧
- 550kHz (X) または 1.25MHz (Y) のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン IQ:16µA (標準値)
- 短絡保護
- 内部補償
- ソフトスタート回路
- ソリューション全体のサイズの小型化 (SOT-6L パッケージ)
- WEBENCH® Power Designer により、LM2840-Q1 (または LM2841-Q1/42-Q1) を使用するカスタム設計を作成
LM284x-Q1 SIMPLE SWITCHER™デバイスは、PWM DC/DC バック (降圧型) レギュレータです。4.5V~42Vの範囲の入力電圧で動作するため、レギュレートされていないソースからのパワー・コンディショニングなど、広範なアプリケーションに適しています。RDSONの低い(標準値0.9Ω)内部スイッチにより、最高の効率を実現しています(標準値85%)。動作周波数は550kHz (Xオプション)および1.25MHz (Yオプション)に固定され、小型の外部部品を使用可能にしながら、低い出力電圧リップルを実現しています。シャットダウン (SHDN) ピンと外部の RC 回路を使用してソフトスタートを実装できるため、ユーザーは特定のアプリケーションに応じてソフトスタート時間を変更できます。
LM2840-Q1 は最大 100mA、LM2841-Q1 は最大 300mA、LM2842-Q1 は最大 600mAの負荷電流に最適化されています。いずれのデバイスも、公称帰還電圧は 0.765V です。
追加機能として、サーマル・シャットダウン、VIN 低電圧誤動作防止、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止が搭載されています。LM284x-Q1 は、低プロファイルの SOT-6L パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM2841YMK-ADJEV — LM2841 評価ボード
The LM2841 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LM2841 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with the LM2841YMK-ADJL but can easily be modified to accommodate any of (...)
PMP11769 — 車載 700W 外部オーディオ・アンプのリファレンス・デザイン
PMP7233 — クランキング・シミュレータ、可変同期整流・降圧コントローラ (12.6V @ 4A) 付き
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点