PMP11769
車載 700W 外部オーディオ・アンプのリファレンス・デザイン
PMP11769
概要
このリファレンス・デザインが搭載している昇圧コンバータは、9 ~ 16V の入力電圧を受け入れ、36.0V の出力電圧で 10.0A の連続電流 / 20.0A のピーク電流を供給します。また、2 個のプレミアム Class-D オーディオ・アンプも搭載しており、これらのアンプは 2 個の 4Ω 負荷 (左チャネルと右チャネル) への 175W 出力と、1 個の 2Ω負荷 (サブウーファー) への350W 出力を供給します。このデザインには、薄型プロファイルおよび大電力出力という特長があるので、車載オーディオの外部アンプ・アプリケーションに最適です。
特長
- 50V ロード・ダンプへの対応と、内蔵保護システムにより、車載システムへの統合が容易
- 内蔵 Class-D アンプで最高の音質を実現する Ultra-HD (超高品位) オーディオ
- 100kHz の帯域幅を活用して、高分解能のオーディオ・ファイルとフォーマットをサポート可能
- 低ノイズ特性により、「シャー」や「ブー」のような各種ノイズを排除
出力電圧オプション | PMP11769.1 | PMP11769.2 | PMP11769.3 | PMP11769.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 35 | 35 | 10 |
Vin (Max) (V) | 16 | 37 | 37 | 15 |
Vout (Nom) (V) | 36 | 12 | -12 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 10 | .2 | .05 | .05 |
Output Power (W) | 360 | 2.4 | .6 | .165 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Boost | Boost- Non Sync | Buck Boost- Inverting | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNM7B.PDF (58 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25122-Q1 — AEC-Q100 認証済み、多相機能対応、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流昇圧コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP11769 Test Results (Rev. A) | 2017年 3月 22日 | |||
技術記事 | Automotive audio from the inside out: more channels, more power, more applications | PDF | HTML | 2018年 10月 19日 | |||
その他の技術資料 | High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x | 2017年 12月 1日 | ||||
技術記事 | Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems | PDF | HTML | 2017年 6月 15日 | |||
その他の技術資料 | TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) | 2017年 2月 3日 |