この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25122-Q1
- AEC-Q100 Qualified with the following results:
- Device Temperature Grade 1: -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Maximum Input Voltage : 42 V
- Min Input Voltage : 3 V (4.5 V for startup)
- Output Voltage up to 50 V
- Bypass (VOUT = VIN) Operation
- 1.2 V Reference with ±1.0% Accuracy
- Free-Run and Synchronizable Switching to 600 kHz
- Peak Current Mode Control
- Robust 3 A Integrated Gate Drivers
- Adaptive Dead-Time Control
- Optional Diode Emulation Mode
- Programmable Cycle-by-Cycle Current Limit
- Hiccup Mode Overload Protection
- Programmable Line UVLO
- Programmable Soft-Start
- Thermal Shutdown Protection
- Low Shutdown Quiescent Current: 9 µA
- Programmable Slope Compensation
- Programmable Skip Cycle Mode Reduces Standby Power
- Allows External VCC Supply
- Inductor DCR Current Sensing Capability
- Multiphase Capability
- Thermally Enhanced 20-Pin HTSSOP
The LM25122 is a multiphase capable synchronous boost controller intended for high-efficiency synchronous boost regulator applications. The control method is based upon peak current mode control. Current mode control provides inherent line feed-forward, cycle-by-cycle current limiting and ease of loop compensation.
The switching frequency is programmable up to 600 kHz. Higher efficiency is achieved by two robust N-channel MOSFET gate drivers with adaptive dead-time control. A user-selectable diode emulation mode also enables discontinuous mode operation for improved efficiency at light load conditions.
An internal charge pump allows 100% duty cycle for high-side synchronous switch (Bypass operation). A 180º phase shifted clock output enables easy multi-phase interleaved configuration. Additional features include thermal shutdown, frequency synchronization, hiccup mode current limit and adjustable line undervoltage lockout.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM25122-Q1 Wide-Input Synchronous Boost Controller With Multiple Phase Capability データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 | ||
ホワイト・ペーパー | An overview of radiated EMI specifications for power supplies | 2018年 6月 5日 | ||||
ホワイト・ペーパー | An overview of conducted EMI specifications for power supplies | 2018年 2月 1日 | ||||
アプリケーション概要 | Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout | 2017年 11月 13日 | ||||
技術記事 | Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems | PDF | HTML | 2017年 6月 15日 | |||
その他の技術資料 | TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) | 2017年 2月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PMP11769 — 車載 700W 外部オーディオ・アンプのリファレンス・デザイン
PMP31114 — 3V のコールド・クランキングに対処する同期 SEPIC のリファレンス・デザイン
TIDA-01610 — オーディオ・アンプ向け車載トラッキング電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01534 — バッテリからの電力供給で動作する車載 2 相昇圧コンバータのリファレンス・デザイン
TIDA-01553 — 2.5V のコールド・クランク・プロファイルに対応し、バッテリからの電力供給で動作する車載 VCM のリファレンス・デザイン
PMP21112 — エンベロープ・トラッキング機能搭載、効率 98%、400W 可変出力、2 相昇圧のリファレンス・デザイン
PMP30331 — 車載プリレギュレータ(SEPIC 5Vout@3A)のリファレンス・デザイン
TIDA-00699 — フロント・エンド電源、リファレンス・デザイン、コールド・クランク操作、過渡保護、EMI フィルタ付
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点