PMP21112
エンベロープ・トラッキング機能搭載、効率 98%、400W 可変出力、2 相昇圧のリファレンス・デザイン
PMP21112
概要
PMP21112 is a dual-phase boost reference design utilizing the LM25112-Q1 controller for automotive applications. This design can operate from 9V to 16V. The design has an adjustable output of 16V to 40V and capable of sourcing 10A continuous current. LM25112-Q1 has a bypass function where Vin is equal or greater than the set output voltage, the device will bypass Vin via the high side sync FET. Output adjustment is achieved via a 3.3V PWM signal, by adjusting the duty cycle of the PWM signal from 10% to 90%, output will go from 40V to 16V respectively. This design is also capable of tracking a sine wave up to 500Hz without distortion and achieve less than 300us delay time between sine wave and the output voltage. Switching frequency is set to 150kHz, and a 4 layer PCB is used. Three 6.8mF, 65V rated electrolytic capacitors are used to damp the input supply’s wiring inductance for all test data taken on this test report.
特長
- Synchronous rectification to improve efficiency, 98% peak efficiency
- Envelope tracking from 16V to 40Vout adjustment
- Adjustable output capable of delivering 400W
- Low BOM count and cost, compact solution size
出力電圧オプション | PMP21112.1 | PMP21112.2 | PMP21112.3 | PMP21112.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vin (Max) (V) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vout (Nom) (V) | 16 | 20 | 30 | 40 |
Iout (Max) (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Output Power (W) | 160 | 200 | 300 | 400 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。