TIDA-01610
車載オーディオ アンプ用トラッキング電源のリファレンスデザイン
TIDA-01610
概要
このリファレンス デザインは、10A の 2 相昇圧コンバータを 1 個実装し、16V ~ 40V DC の電圧範囲で動的に設定可能な調整可能出力電圧を供給します。この出力電圧範囲により、プロセッサからの PWM 信号供給、または電圧供給を実施する場合、オーディオ信号への追従が可能です。
特長
- PWM または DC レベルにより出力電圧を制御
- シグナル コンディションに対応する目的で、オーディオ アンプの電源を調整可能
- 入力電圧範囲:9V ~ 16V
- 出力電圧範囲:16V ~ 40V
- 10 アンプ出力
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVN4.PDF (107 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC コントローラ
LM25122-Q1 — AEC-Q100 認証済み、多相機能対応、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流昇圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載オーディオ・アンプ用トラッキング電源のリファレンスデザイン | 英語版 | 2018/02/15 |