PMP31114
3V のコールド・クランキングに対処する同期 SEPIC のリファレンス・デザイン
PMP31114
概要
このリファレンス・デザインは、5V の出力電圧で 5A の最大出力電流を供給する LM25122 を使用しています。代表的な入力電圧範囲は 6V ~ 18V です。このデザインは、最小 3V のコールド・クランク、および最大 36V のロード・ダンプという入力電圧に耐えることができます。この個別のボードの実測スイッチング周波数 FSW は、261kHz でした。底面にある付加的なジャンパを使用して、オン / オフ機能に必要な機能を実現できます。
特長
- 最小 3V の低いコールド・クランキング電圧をサポート
- 同期整流は 90% 以上の効率を達成
- 既製品のインダクタを 2 個使用し、5A の出力電流に対応
出力電圧オプション | PMP31114.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT261.PDF (4496 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMA74.PDF (260 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25122-Q1 — AEC-Q100 認証済み、多相機能対応、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流昇圧コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1