LM293-N

アクティブ

低消費電力、低オフセット電圧、デュアル・コンパレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.7 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Rating Military Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -25 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 250 VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.7 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Rating Military Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -25 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 250 VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
TO-CAN (LMC) 8 80.2816 mm² 8.96 x 8.96
  • 広い電源範囲
    • 電圧範囲:2.0V~36V
    • シングルまたはデュアル電源:±1.0V~±18V
  • 非常に低い消費電流 (0.4mA) - 電源電圧に非依存
  • 低い入力バイアス電流: 25nA
  • 低い入力オフセット電流: ±5nA
  • 最大オフセット電圧:±3mV
  • 入力同相電圧範囲にグランドを含む
  • 差動入力電圧範囲は電源電圧に等しい
  • 低い出力飽和電圧: 4mAで250mV
  • 出力電圧はTTL、DTL、ECL、MOS、CMOS ロジック・システムと互換
  • 8 バンプ (12 mil) DSBGA パッケージで供給
  • DSBGAの考慮事項については、AN-1112 (SNVA009)を参照してください。
  • 利点
    • 高精度のコンパレータ
    • 温度範囲全体にわたって低減された VOS ドリフト
    • デュアル電源が不要
    • グランド付近のセンシングが可能
    • すべての形式のロジックと互換
    • バッテリ動作に適した消費電力
  • 広い電源範囲
    • 電圧範囲:2.0V~36V
    • シングルまたはデュアル電源:±1.0V~±18V
  • 非常に低い消費電流 (0.4mA) - 電源電圧に非依存
  • 低い入力バイアス電流: 25nA
  • 低い入力オフセット電流: ±5nA
  • 最大オフセット電圧:±3mV
  • 入力同相電圧範囲にグランドを含む
  • 差動入力電圧範囲は電源電圧に等しい
  • 低い出力飽和電圧: 4mAで250mV
  • 出力電圧はTTL、DTL、ECL、MOS、CMOS ロジック・システムと互換
  • 8 バンプ (12 mil) DSBGA パッケージで供給
  • DSBGAの考慮事項については、AN-1112 (SNVA009)を参照してください。
  • 利点
    • 高精度のコンパレータ
    • 温度範囲全体にわたって低減された VOS ドリフト
    • デュアル電源が不要
    • グランド付近のセンシングが可能
    • すべての形式のロジックと互換
    • バッテリ動作に適した消費電力

LM193-N シリーズは 2 つの独立した高精度電圧コンパレータで構成され、2 つのコンパレータのオフセット電圧仕様が最大約 2.0mV と低く、広範な電圧範囲の単一電源で動作するよう特化して設計されています。分割電源からも動作でき、低消費電力で、電源からの消費電流は電源電圧の大きさに依存しません。また、これらのコンパレータには、単一電源電圧で動作していても、入力同相電圧範囲にグランドが含まれるという独自の特性があります。

アプリケーション分野には、制限コンパレータ、単純な A/D コンバータ、パルス、方形波および時間遅延ジェネレータ、広帯域 VCO、MOS クロック・タイマ、マルチバイブレータ、高電圧デジタル・ロジック・ゲートなどが含まれます。LM193-N シリーズは、TTL および CMOS と直接接続できるように設計されています。正負両方の電源で動作する場合、LM193-N シリーズは MOS ロジックと直接接続できます。MOS ロジックと接続する場合、本デバイスが低消費電力であることは標準的なコンパレータに対して明らかな利点です。

LM393 および LM2903 は、TI の革新的な 8 つの大型バンプ (12 mil) 付きの薄型 DSBGA パッケージで供給されます。

LM193-N シリーズは 2 つの独立した高精度電圧コンパレータで構成され、2 つのコンパレータのオフセット電圧仕様が最大約 2.0mV と低く、広範な電圧範囲の単一電源で動作するよう特化して設計されています。分割電源からも動作でき、低消費電力で、電源からの消費電流は電源電圧の大きさに依存しません。また、これらのコンパレータには、単一電源電圧で動作していても、入力同相電圧範囲にグランドが含まれるという独自の特性があります。

アプリケーション分野には、制限コンパレータ、単純な A/D コンバータ、パルス、方形波および時間遅延ジェネレータ、広帯域 VCO、MOS クロック・タイマ、マルチバイブレータ、高電圧デジタル・ロジック・ゲートなどが含まれます。LM193-N シリーズは、TTL および CMOS と直接接続できるように設計されています。正負両方の電源で動作する場合、LM193-N シリーズは MOS ロジックと直接接続できます。MOS ロジックと接続する場合、本デバイスが低消費電力であることは標準的なコンパレータに対して明らかな利点です。

LM393 および LM2903 は、TI の革新的な 8 つの大型バンプ (12 mil) 付きの薄型 DSBGA パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMx93-N、LM2903-N 低消費電力、低オフセット電圧のデュアル・コンパレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 1月 14日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-CAN (LMC) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ