LM3151
Typical Applications
The LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER
Fault protection features such as thermal shutdown, under-voltage lockout, over-voltage protection, short-circuit protection, current limit, and output voltage pre-bias startup allow for a reliable and robust solution.
The LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM3151/52/53 SIMPLE SWITCHER CONTROLLER, High Input Voltage Sync Step-Dw データシート (Rev. G 翻訳版) | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2011年 3月 4日 | |
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) | 2013年 4月 23日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
| 設計ガイド | SIMPLE SWITCHER® Design Guide | 2011年 4月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2006年 9月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (jp) | 2004年 5月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3152-3.3DEMO — LM3152 - RD-164 - デモ・ボード
The LM3152-3.3 demonstration board is a part of the PowerWise® family of SIMPLE SWITCHER® Controllers. It has been designed to balance solution size and performance. The Constant-On-Time (COT) Emulated Ripple Mode (ERM) Control allows for the use of low ESR output capacitors and therefore (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点