パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 14 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
| パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
LM384 の特徴
- 広い電源電圧範囲 . . . 12V ~ 26V
- 低い自己消費電流
- 50 倍 (34dB) の固定電圧ゲイン
- 高ピーク電流 . . . 1.3A
- GND 基準入力
- 高入力インピーダンス . . . 150kΩ
- 低歪み . . . 0.25% (PO =4W、RL = 8Ω)
- 無信号時の出力電圧は供給電圧の半分
LM384 に関する概要
LM384 は民生用としてのオーディオ・パワーアンプであり、システ ムコストを最小限に抑える為に、利得は内部で50 倍(34dB) に固 定されています。入力はグラウンド基準の入力となっており、出力 は供給電圧の1/2 に自動的にセンタリングされます。
内部熱制限回路により、出力は短絡保護されます。パッケージは DIP の場合、銅系リードフレームが使用されており、中央の3 ピ ンずつ計6 ピンがヒートシンクとなっており通常のプリント基板のレ イアウトをし易くしております。
通常のアンプとして、インターフォン用アンプとして、その他ラインド ライバ、学習機器用、アラーム、超音波ドライバ、TV 音響シス テム、AM-FMラジオ、サウンド・プロジェクタ・システム等々に用 いられます。