8-pin (P) package image

LM386N-1/NOPB アクティブ

700mW、モノラル、5V ~ 18V、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ

次の製品と同じ: LM386N-1/NOPB.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

LM386 の特徴

  • バッテリでの動作
  • 必要な外付け部品が最小限
  • 広い電源電圧範囲:4V~12V または 5V~18V
  • 低い静止電流消費:4mA
  • 20~200 の電圧ゲイン
  • 入力はグランドが基準
  • 出力静止電圧の自己センタリング
  • 低歪:0.2% (A V = 20、V S = 6V、R L = 8Ω、P O = 125mW、f = 1kHz)
  • 8 ピンの MSOP パッケージで供給

LM386 に関する概要

LM386M-1 および LM386MX-1 は、低電圧の消費者向けアプリケーションで使用するよう設計されたパワー・アンプです。外付け部品数を減らすため、ゲインは内部的に 20 に設定されていますが、ピン 1 と 8 との間に外付け抵抗とコンデンサを追加すると、20~200 の任意の値にゲインを増大できます。

入力はグランドを基準とし、出力は自動的に電源電圧の半分にバイアスされます。静止時の消費電力は 6V 電源での動作時にわずか 24mW であるため、LM386M-1 および LM386MX-1 はバッテリでの動作に適しています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら