LM393-MIL
- 単一電源またはデュアル電源
- 広い範囲の電源電圧
- 最大定格: 2V~36V
- 30Vでテスト
- 電源電圧に影響されない低い電源消費電流:
コンパレータごとに 0.4mA (標準値) - 低い入力バイアス電流: 25nA (標準値)
- 低い入力オフセット電圧: 2mV (標準値)
- 同相入力電圧範囲にはグランドが含まれる
- 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と
同じ: ±36V - 低い出力飽和電圧
- TTL、MOS、CMOS互換出力
- MIL-PRF-38535準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。
他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
これらのデバイスは2つの独立した電圧コンパレータで構成され、広い電圧範囲の単一電源で動作するよう設計されています。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2つの電源の差が2V~36Vで、VCCが入力同相電圧よりも1.5V以上高いことが条件です。消費電流は、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン・コレクタ出力に接続し、ワイヤードAND関係を構築できます。
LM393-MILデバイスは、0℃~70℃での動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM393-MIL デュアル差動コンパレータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 7月 14日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver | 2014年 11月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-00782 — DLP® テクノロジーを使用する、ポータブル、高輝度 HD プロジェクション・ディスプレイ、リファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは DLP Pico™ 0.45 インチ WXGA ディスプレイ・チップセットを採用し、アクセサリ・プロジェクタ、スマート・プロジェクタ、モバイル・スマート TV、ノートブック/ラップトップやホット・スポット内のプロジェクション機能のような内蔵型プロジェクタなどのプロジェクション・ディスプレイ機器で高品位(HD) 解像度を実現します。このリファレンス・デザインで採用しているチップセットは、DLP4501(0.45 WXGA)DMD、DLPC6401 ディスプレイ・コントローラで構成されています。LED ドライバ・リファレンス・デザインは、このリンク PMP4356 (...)
リファレンス・デザイン
PMP6023 — 25W、100~264VAC 入力、0~10V 調光 LED ドライバ、ダウンライト、反射板およびモジュール用
これは、0 ~ 10V による調光が可能で絶縁型の 25W を供給する LED ドライバのデザインであり、>0.9 の力率(PF)を達成し、商用のライティングの PF や、全高調波歪(THD)に関する要件を満たすか、それらを上回ります。 高輝度の LED エミッタを使用する、LED 照明器具への内蔵、またはバラスト(安定化機能)に適しています。 このデザインは、45V ~ 55V の入力を受け入れ、500mA(最大)の LED 出力電流と LED スタック電圧を供給する目的で最適化されています。
リファレンス・デザイン
PMP6712 — PoE の給電側 (PSE) 向け、デュアルチャネル・フル・ブリッジ・コンバータ (54V、30A) のリファレンス・デザイン
これは、位相シフト・フルブリッジ・コンバータのリファレンス・デザインです。1,600W の絶縁型出力を供給する能力があり、96% を上回る効率を達成できます。このデザインは、UCC28950 コントローラを 2 相マスタ / スレーブ構成で使用しています。LM5017 コンスタント・オンタイム同期整流降圧レギュレータは、絶縁型フライバック巻線と 1 個の結合型インダクタを使用し、1 次側と 2 次側の各回路にバイアス電力を供給します。絶縁電圧の規定が 2,250VDC なので、このデザインは、通信などの各種 PoE (パワー・オーバー・イーサネット) (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点