TIDA-00782

DLP® テクノロジーを使用する、ポータブル、高輝度 HD プロジェクション・ディスプレイ、リファレンス・デザイン

TIDA-00782

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは DLP Pico™ 0.45 インチ WXGA ディスプレイ・チップセットを採用し、アクセサリ・プロジェクタ、スマート・プロジェクタ、モバイル・スマート TV、ノートブック/ラップトップやホット・スポット内のプロジェクション機能のような内蔵型プロジェクタなどのプロジェクション・ディスプレイ機器で高品位(HD) 解像度を実現します。このリファレンス・デザインで採用しているチップセットは、DLP4501(0.45 WXGA)DMD、DLPC6401 ディスプレイ・コントローラで構成されています。LED ドライバ・リファレンス・デザインは、このリンク PMP4356 からアクセスできます。

特長
  • DLP4501 DMD と DLPC6401 コントローラを搭載した DLP4501 HD チップセット用リファレンス・デザイン
  • このリファレンス・デザインには、詳細な回路図、ガーバー、BOM (部品表)などが含まれており、DLP プロジェクション・ディスプレイ・デバイスをさまざまなディスプレイ機器に簡単にすばやく集積することができます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAU4.PDF (76 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHV0.PDF (196 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHV1.PDF (266 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHV2.ZIP (718 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHU8.PDF (40 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRHU9.PDF (545 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル温度センサ

TMP100I2C/SMBus インターフェイス搭載、SOT-23 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AHCT1G04TTL 互換 CMOS 入力、シングル、4.5V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

SN65220シングル USB (ユニバーサル シリアル バス) ポート過渡サプレッサ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17301Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC6401高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS652514.5V~18V 入力、3A/2A/2A 出力、同期整流 3 回路降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AHC1G081 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TL7712Aプログラマブル遅延時間機能搭載、12V システム向け、単一電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65145フル統合型の正のチャージ ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM50023.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

MAX3232±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
汎用オーディオ アンプ

TPA6011A4DC ボリューム制御機能とステレオ ヘッドホン ドライバ搭載、3W、ステレオ、Class-AB オーディオ アンプ

データシート: PDF
MOSFET

CSD87350Q5DSON 5mm x 6mm パワー ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS7924インテリジェント システム パワー制御機能内蔵、12 ビット、4 チャネル、マルチプレクサ入力、SAR(逐次比較型)ADC

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM393商用グレード、デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
ダイ / ウェハー サービス

LM393-MILデュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00782 Test Results 2015/09/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。