8-pin (D) package image

LM4871M

3W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ

次の製品と同じ: LM4871M.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4871MX 不明 カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM4871 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE

LM4871 の特徴

  • 出力カップリング・コンデンサ、ブートストラップ・コンデンサ、
    スナバ回路が不要
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • サーマル・シャットダウン保護
  • LLP、MSOP、SO、DIP パッケージ
  • 外部抵抗によりゲイン設定可能
  • LM4861とピンコンパチブル

LM4871 に関する概要

LM4871 は5V 電源を使用して、THDを10%未満に抑えたまま、3Ω負荷に平均電力3Wを連続供給することができるブリッジ型モ ノラル・オーディオ・パワーアンプです(1)。携帯電子機器での省電力化を図るため、LM4871 にはマイクロパワー・シャット ダウン・モードが付いています。同モードのときの待機時電流IQは0.6µA ( 代表値) です。VDDをSHUTDOWN 端子に印加す ると、マイクロパワー・シャットダウン・モードに入ります。

各種Boomer オーディオ・パワーアンプは、忠実度の高い大きな音声信号を出力することを特に目的として設計されています。外 付け部品がほとんど要らず、2.0V ~ 5.5Vという低い電源電圧で作動します。LM4871 は、出力カップリング・コンデンサ、ブート ストラップ・コンデンサ、またスナバ回路も必要としないため、低消費電力型の携帯システムに最適です。

ほかにLM4871 の特長としては、サーマル・シャットダウン保護機能や、ユニティ・ゲインでの安定動作保証、外付け部品による利 得設定機能などがあります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM4871MX 不明 カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら