10mV/℃ のゲイン、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2, 3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 10 Supply current (max) (µA) 130 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Rating Catalog Features UL recognized
Local sensor accuracy (max) 2, 3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 10 Supply current (max) (µA) 130 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Rating Catalog Features UL recognized
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • LM50-Q1はAEC-Q100グレード1認定済みで、車載用グレードのフローで製造
  • 摂氏温度に直接較正(摂氏直読)
  • リニア、+10mV/℃のスケール係数
  • 25℃において±2℃の精度を保証
  • -40℃~125℃の範囲全体にわたって規定
  • リモート・アプリケーションに最適
  • ウェハ・レベルのトリミングにより低コストを実現
  • 4.5V~10Vで動作
  • 消費電流130μA未満
  • 低い自己発熱: 無気流で0.2℃未満
  • 全温度範囲にわたって0.8℃未満の非直線性
  • UL認定のコンポーネント

アプリケーション

  • 車載
  • コンピュータ
  • ディスク・ドライブ
  • バッテリ管理
  • FAXマシン
  • プリンタ
  • ポータブル医療機器
  • HVAC
  • 電源モジュール

All trademarks are the property of their respective owners.

  • LM50-Q1はAEC-Q100グレード1認定済みで、車載用グレードのフローで製造
  • 摂氏温度に直接較正(摂氏直読)
  • リニア、+10mV/℃のスケール係数
  • 25℃において±2℃の精度を保証
  • -40℃~125℃の範囲全体にわたって規定
  • リモート・アプリケーションに最適
  • ウェハ・レベルのトリミングにより低コストを実現
  • 4.5V~10Vで動作
  • 消費電流130μA未満
  • 低い自己発熱: 無気流で0.2℃未満
  • 全温度範囲にわたって0.8℃未満の非直線性
  • UL認定のコンポーネント

アプリケーション

  • 車載
  • コンピュータ
  • ディスク・ドライブ
  • バッテリ管理
  • FAXマシン
  • プリンタ
  • ポータブル医療機器
  • HVAC
  • 電源モジュール

All trademarks are the property of their respective owners.

LM50およびLM50-Q1デバイスは高精度の集積回路温度センサで、単一正電源を使用して-40℃~125℃の温度範囲を検出できます。デバイスの出力電圧は温度に正比例(10mV/℃)し、DCオフセットは500mVです。このオフセットにより、負電源を必要とせず、負の温度を読み取れます。

LM50またはLM50-Q1の理想的な出力電圧は、-40℃~125℃の温度範囲について100mV~1.75Vの範囲です。LM50およびLM50-Q1は外部の較正やトリミングを必要とせず、室温で±3℃の精度、-40℃~125℃の温度範囲全体にわたって±4℃の精度が得られます。LM50およびLM50-Q1のウェハ・レベルのトリミングと較正により、低コストと高精度が保証されます。LM50およびLM50-Q1のリニア出力、500mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負の温度の読み取りが必要な場合に回路の要件が単純化されます。LM50およびLM50-Q1の静止電流は130µA未満なので、自己発熱は非常に低く、無気流時に0.2℃に制限されます。

LM50およびLM50-Q1デバイスは高精度の集積回路温度センサで、単一正電源を使用して-40℃~125℃の温度範囲を検出できます。デバイスの出力電圧は温度に正比例(10mV/℃)し、DCオフセットは500mVです。このオフセットにより、負電源を必要とせず、負の温度を読み取れます。

LM50またはLM50-Q1の理想的な出力電圧は、-40℃~125℃の温度範囲について100mV~1.75Vの範囲です。LM50およびLM50-Q1は外部の較正やトリミングを必要とせず、室温で±3℃の精度、-40℃~125℃の温度範囲全体にわたって±4℃の精度が得られます。LM50およびLM50-Q1のウェハ・レベルのトリミングと較正により、低コストと高精度が保証されます。LM50およびLM50-Q1のリニア出力、500mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負の温度の読み取りが必要な場合に回路の要件が単純化されます。LM50およびLM50-Q1の静止電流は130µA未満なので、自己発熱は非常に低く、無気流時に0.2℃に制限されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM50-Q1 アクティブ 車載グレード、10mV/℃ のゲイン、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ Automotive qualified version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 ISOTMP35 アクティブ 10mV/℃、アナログ出力、1.2℃ 精度、基本絶縁型、温度センサ First-in-market integrated isolation with the same sensor gain (10 mV/°C). Higher accuracy (±1.2°C) and wider temperature range (-40 to 150°C).
TMP235 アクティブ 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ Higher accuracy (±1°C) with lower power demand (12uA), wider temperature range (-40 to 150°C). Available in either a pin-to-pin SOT-23 or smaller SC70 package.
TMP300 アクティブ 抵抗プログラマブル、最大 18V に対応、温度スイッチとアナログ出力センサ Temperature switch with both analog and comparator outputs with a standard sensor gain (10 mV/°C), and supporting voltage range (1.8 to 18V).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM50およびLM50-Q1 SOT-23、単一電源、摂氏直読温度センサ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 1月 26日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol1-Sec5 E232195 2018年 8月 6日
アプリケーション・ノート Tiny Temperature Sensors for Remote Systems 2003年 2月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

PMP10260 — 24Vdc 入力(ダブルの自動車バッテリ)オートモーティブ多相同期整流降圧、リファレンス・デザイン

This high-efficiency, high-power reference design uses the LM5119 two-phase synchronous-buck controller to regulate 14.4V at 60A. This design can be used to supply single car battery power from a double battery system, often found in trucks. Features include input EMI filtering, output hot swap (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ