LM5045
- Highest Integration Controller for Small Form
Factor, High-Density Power Converters - High-Voltage Start-Up Regulator
- Intelligent Sync Rectifier Start-Up Allows Linear
Turnon Into Prebiased Loads - Synchronous Rectifiers Disabled in UVLO mode and
Hiccup Mode - Two Independent, Programmable Synchronous Rectifier
Dead-Time Adjustments - Four High-Current 2-A Bridge Gate Drivers
- Wide-Bandwidth Optocoupler Interface
- Configurable for Either Current Mode or Voltage
Mode Control - Dual-Mode Overcurrent Protection
- Resistor Programmed 2-MHz Oscillator
- Programmable Line UVLO and OVP
The LM5045 PWM controller contains all of the features necessary to implement full-bridge topology power converters using either current mode or voltage mode control. This device is intended to operate on the primary side of an isolated DC-DC converter with input voltage up to 100 V. This highly integrated controller-driver provides dual 2-A high-side and low-side gate drivers for the four external bridge MOSFETs plus control signals for the secondary-side synchronous rectifier MOSFETs. External resistors program the leading and trailing edge dead-time between the main and synchronous rectifier control signals. Intelligent start-up of the synchronous rectifiers allows monotonic turnon of the power converter even with prebias load conditions. Additional features include cycle-by-cycle current limiting, hiccup mode restart, programmable soft-start, synchronous rectifier soft-start, and a 2-MHz capable oscillator with synchronization capability and thermal shutdown.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM5045 Full-Bridge PWM Controller With Integrated MOSFET Drivers データシート (Rev. H) | PDF | HTML | 2015年 1月 28日 | ||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| ユーザー・ガイド | AN-2111 LM5045 Evaluation Board (Rev. C) | 2013年 5月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-2213 LM5045 Based 240W Power Converter Using Full-Wave (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A) | 2013年 5月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5045EVAL — LM5045 用評価ボード
PMP31092 — 低プロファイル、140W フルブリッジのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
| WQFN (RSG) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。