ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ ハーフ・ブリッジ・ドライバ

8V UVLO とプログラマブル・デッド・タイム機能搭載、1.8A、1.6A、100V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 100 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 14 Peak output current (A) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.026 Rise time (ns) 10 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.01 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -1 Driver configuration Dual, Single
Bootstrap supply voltage (max) (V) 100 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 14 Peak output current (A) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.026 Rise time (ns) 10 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.01 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -1 Driver configuration Dual, Single
WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • ハイサイドとローサイドの両方のNチャネルMOSFETを駆動
  • ピーク・ゲート・ドライバ電流: 1.8A
  • ブートストラップ電源電圧範囲: 最大118V DC
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • TTL互換の単一入力
  • ターンオフ遅延(デッドタイム)をプログラム可能
  • イネーブル入力ピン
  • 短いターンオフ伝搬遅延(標準値26ns)
  • 15nsの立ち上がり時間と立ち下がり時間で1000pFを駆動
  • 電源レールの低電圧誤動作防止
  • 低消費電力
  • 放熱特性の優れた10ピンのWSONパッケージ
    (4mm×4mm)

アプリケーション

  • ソリッド・ステート・モータ・ドライブ
  • ハーフ/フルブリッジのパワー・コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • ハイサイドとローサイドの両方のNチャネルMOSFETを駆動
  • ピーク・ゲート・ドライバ電流: 1.8A
  • ブートストラップ電源電圧範囲: 最大118V DC
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • TTL互換の単一入力
  • ターンオフ遅延(デッドタイム)をプログラム可能
  • イネーブル入力ピン
  • 短いターンオフ伝搬遅延(標準値26ns)
  • 15nsの立ち上がり時間と立ち下がり時間で1000pFを駆動
  • 電源レールの低電圧誤動作防止
  • 低消費電力
  • 放熱特性の優れた10ピンのWSONパッケージ
    (4mm×4mm)

アプリケーション

  • ソリッド・ステート・モータ・ドライブ
  • ハーフ/フルブリッジのパワー・コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

このLM5105は高電圧ゲート・ドライバで、ハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを同期整流降圧型またはハーフブリッジ構成で駆動するよう設計されています。フローティングのハイサイド・ドライバは、100Vまでのレール電圧で動作できます。単一の制御入力によりTTL信号レベルと互換で、単一の外付け抵抗により、厳密にマッチングされたターンオン遅延回路を使用して、スイッチング遷移デッドタイムをプログラムできます。ハイサイドのゲート駆動ブートストラップ・コンデンサを充電するため、高電圧ダイオードが搭載されています。堅牢なレベル・シフト技術により、消費電力を抑えながら高速で動作し、クリーンな出力遷移を実現します。低電圧誤動作防止機能により、ローサイドまたはブートストラップ付きのハイサイド電源電圧が動作スレッショルドを下回ると、ゲート・ドライバがディセーブルされます。LM5105は、熱特性が強化されたWSONプラスチック・パッケージで供給されます。

このLM5105は高電圧ゲート・ドライバで、ハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを同期整流降圧型またはハーフブリッジ構成で駆動するよう設計されています。フローティングのハイサイド・ドライバは、100Vまでのレール電圧で動作できます。単一の制御入力によりTTL信号レベルと互換で、単一の外付け抵抗により、厳密にマッチングされたターンオン遅延回路を使用して、スイッチング遷移デッドタイムをプログラムできます。ハイサイドのゲート駆動ブートストラップ・コンデンサを充電するため、高電圧ダイオードが搭載されています。堅牢なレベル・シフト技術により、消費電力を抑えながら高速で動作し、クリーンな出力遷移を実現します。低電圧誤動作防止機能により、ローサイドまたはブートストラップ付きのハイサイド電源電圧が動作スレッショルドを下回ると、ゲート・ドライバがディセーブルされます。LM5105は、熱特性が強化されたWSONプラスチック・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5100A アクティブ 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、3A、100V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ This product has higher, 3-A drive current for faster FET rise and fall times with CMOS inputs.
LM5101A アクティブ 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A、100V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ This product has higher, 3-A drive current for faster FET rise and fall times with TTL inputs.
LM5102 アクティブ 8V UVLO とプログラマブル遅延機能搭載、2A、100V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ This product has adds separate high and low-side programmable delay for enhanced timing configuration.
LM5104 アクティブ 8V UVLO と適応型遅延機能搭載、2A、100V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ This product is a single PWM input, and has adaptive deatime with programmable delay.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5105 100V、ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ、プログラマブル・デッド・タイム付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 9月 19日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
ホワイト・ペーパー Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 1日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM5105 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM166A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5105 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM361.TSC (576 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5105 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM362.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5105 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAC7.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ