ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

80V、デュアルチャネル、双方向、昇降圧コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Boost, Buck, Buck/Boost Rating Catalog Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 80 Features 1% accuracy, 1-MHz maximum frequency, 2 outputs, Adj Current Limit, Adjustable UVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Bi-directional, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Boost, Buck, Buck/Boost Rating Catalog Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 80 Features 1% accuracy, 1-MHz maximum frequency, 2 outputs, Adj Current Limit, Adjustable UVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Bi-directional, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 機能安全 対応
  • 最大定格は HV ポート 85V、LV ポート 80V
  • 双方向電流レギュレーションの標準精度 1%
  • チャネル電流監視の標準精度 1%
  • 監視および診断用の I2C インターフェイス
  • 3.5V 1% の基準電圧を内蔵
  • 5V 10mA バイアス電源を内蔵
  • ピーク 5A のハーフ ブリッジ ゲート ドライバ
  • プログラム可能またはアダプティブ デッドタイム制御
  • 最大 1MHz まで、発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
  • 独立したチャネル イネーブル制御入力
  • 電流と電圧の両方のループ制御機能を内蔵
  • ピーク電流制限をサイクル単位でプログラム可能
  • 過熱シャットダウン
  • HV および LV ポートの過電圧保護
  • 動的に選択可能なダイオード エミュレーション モードと強制 PWM 動作モード
  • ソフトスタート タイマをプログラム可能
  • マルチフェーズと独立チャネルの両方の動作をサポート
  • 緊急シャットダウン ラッチをサポート
  • 機能安全 対応
  • 最大定格は HV ポート 85V、LV ポート 80V
  • 双方向電流レギュレーションの標準精度 1%
  • チャネル電流監視の標準精度 1%
  • 監視および診断用の I2C インターフェイス
  • 3.5V 1% の基準電圧を内蔵
  • 5V 10mA バイアス電源を内蔵
  • ピーク 5A のハーフ ブリッジ ゲート ドライバ
  • プログラム可能またはアダプティブ デッドタイム制御
  • 最大 1MHz まで、発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
  • 独立したチャネル イネーブル制御入力
  • 電流と電圧の両方のループ制御機能を内蔵
  • ピーク電流制限をサイクル単位でプログラム可能
  • 過熱シャットダウン
  • HV および LV ポートの過電圧保護
  • 動的に選択可能なダイオード エミュレーション モードと強制 PWM 動作モード
  • ソフトスタート タイマをプログラム可能
  • マルチフェーズと独立チャネルの両方の動作をサポート
  • 緊急シャットダウン ラッチをサポート

LM5171 コントローラは、高電圧かつ高精度なデュアル チャネル双方向コンバータを実現するための基本的な構成要素を備えています。例として、デュアル バッテリ システムがあります。LM5171 はマルチフェーズの並列動作をサポートし、各位相で平衡な電流共有を行います。また、LM5171 は独立チャネルの双方向動作もサポートしているため、多相の昇降圧、または独立した昇降圧として動作するスタンドアロンのコントローラとして多用途に使用できます。

デュアル チャネルの差動電流センシング アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の精度が得られます。堅牢な 5A ハーフブリッジ ゲート ドライバは、並列 MOSFET を駆動して、チャネルあたりの電力をより大きくできます。コントローラは、ダイオード エミュレーション モード (DEM) または強制 PWM (FPWM) モードで動作するように動的にプログラムできます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、および過熱保護と緊急シャットダウン ラッチがあります。

LM5171 コントローラは、高電圧かつ高精度なデュアル チャネル双方向コンバータを実現するための基本的な構成要素を備えています。例として、デュアル バッテリ システムがあります。LM5171 はマルチフェーズの並列動作をサポートし、各位相で平衡な電流共有を行います。また、LM5171 は独立チャネルの双方向動作もサポートしているため、多相の昇降圧、または独立した昇降圧として動作するスタンドアロンのコントローラとして多用途に使用できます。

デュアル チャネルの差動電流センシング アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の精度が得られます。堅牢な 5A ハーフブリッジ ゲート ドライバは、並列 MOSFET を駆動して、チャネルあたりの電力をより大きくできます。コントローラは、ダイオード エミュレーション モード (DEM) または強制 PWM (FPWM) モードで動作するように動的にプログラムできます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、および過熱保護と緊急シャットダウン ラッチがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5171 デュアル チャネル双方向コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 18日
アプリケーション・ノート U-140 Average Current Mode Control of Switching Power Supplies 1999年 9月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5171EVM-BIDIR — LM5171 の評価基板

LM5171EVM-BIDIR 評価基板 (EVM) は、2 相インターリーブ形式の双方向コンバータであり、48V と 12V のデュアル バッテリ システム アプリケーションに最適です。マルチフェーズ向けのスタッカブルに対応しており、調整可能なインターリーブ角度 (90 度や 120 度などの位相差) や平衡型の電流共有という特長があります。また、この評価基板 (EVM) は多様なジャンパを実装しており、さまざまな使用事例に合わせて回路を構成できます。この製品は、マイコンによる制御、あるいは大電力に対応する単方向の降圧または昇圧コンバータによる制御に対応できる機能を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM5171-CALC LM5171-Q1 Quickstart Calculator

LM5171-Q1 Quickstart Calculator helps on design of the power stage, current loop and voltage loop. Component calculations for the controller are also included.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5171 80V、デュアルチャネル、双方向、昇降圧コントローラ LM5171-Q1 車載、80V、デュアルチャネル、双方向、昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5171EVM-BIDIR LM5171 の評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ