ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

デュアル、75MHz、GBW、レール ツー レール I/O、オペアンプ

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 GBW (typ) (MHz) 75 BW at Acl (MHz) 75 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 30 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 9 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9 Iq per channel (typ) (mA) 1.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail In, Out Features C-Load Drive Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 CMRR (typ) (dB) 94 Input bias current (max) (pA) 980000 Offset drift (typ) (µV/°C) 10 Iout (typ) (mA) 6.2 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1
Architecture Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 GBW (typ) (MHz) 75 BW at Acl (MHz) 75 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 30 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 9 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9 Iq per channel (typ) (mA) 1.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail In, Out Features C-Load Drive Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 CMRR (typ) (dB) 94 Input bias current (max) (pA) 980000 Offset drift (typ) (µV/°C) 10 Iout (typ) (mA) 6.2 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6

特記のない限り、VS = 5V (typ) にて適用。

  • フルスイングの入力同相電圧範囲 - 0.25V ~+ 5.25V
  • フルスイングの出力振幅0.01V ~ 4.99V
  • 広利得帯域幅積75 MHz @ 100 kHz
  • スルーレート
    • 小信号 . . . 5V/μs
    • 大信号 . . . 45V/µs
  • 低消費電流 . . . 1.4mA/ アンプ
  • 広電源電圧範囲 . . . 2.7V ~ 24V
  • 高速セトリング・タイム . . . 1.1µs (2V ステップ、0.01%)
  • PSRR . . . 91dB
  • CMRR . . . 84dB

特記のない限り、VS = 5V (typ) にて適用。

  • フルスイングの入力同相電圧範囲 - 0.25V ~+ 5.25V
  • フルスイングの出力振幅0.01V ~ 4.99V
  • 広利得帯域幅積75 MHz @ 100 kHz
  • スルーレート
    • 小信号 . . . 5V/μs
    • 大信号 . . . 45V/µs
  • 低消費電流 . . . 1.4mA/ アンプ
  • 広電源電圧範囲 . . . 2.7V ~ 24V
  • 高速セトリング・タイム . . . 1.1µs (2V ステップ、0.01%)
  • PSRR . . . 91dB
  • CMRR . . . 84dB

特許申請中の新回路技術を採用したLM6152/LM6154 は、従来低電源電圧や低消費電力という条件の制約のために妥協を 余儀なくされていたアプリケーションに新たな性能向上をもたらすデバイスです。 わずか1.4mA/Amp の電源電流で75MHz の帯 域幅を実現するこのデバイスは、ハイパワー・デバイスではバッテリを消耗するため受け入れられなかったような、新しいポータブル・ アプリケーションをサポートします。 このデバイスのスルーレートは差動入力電圧を増やすことで増加します。 したがって、大きい信 号振幅を維持している間、容量性負荷を扱うことができます。

同相電圧範囲はフルスイングの入力電圧範囲よりも広く、過入力に対するマージンがあります。 フルスイング出力振幅能力は、出力 で最大のダイナミック・レンジを得ることができます。 これは、低電源電圧動作時に特に重要です。

LM6152/LM6154 は2.7V から24Vを超える広い電源電圧範囲で動作し、広帯域幅が必要な高速計測機器等のバッテリ動作シ ステムに最適です。

特許申請中の新回路技術を採用したLM6152/LM6154 は、従来低電源電圧や低消費電力という条件の制約のために妥協を 余儀なくされていたアプリケーションに新たな性能向上をもたらすデバイスです。 わずか1.4mA/Amp の電源電流で75MHz の帯 域幅を実現するこのデバイスは、ハイパワー・デバイスではバッテリを消耗するため受け入れられなかったような、新しいポータブル・ アプリケーションをサポートします。 このデバイスのスルーレートは差動入力電圧を増やすことで増加します。 したがって、大きい信 号振幅を維持している間、容量性負荷を扱うことができます。

同相電圧範囲はフルスイングの入力電圧範囲よりも広く、過入力に対するマージンがあります。 フルスイング出力振幅能力は、出力 で最大のダイナミック・レンジを得ることができます。 これは、低電源電圧動作時に特に重要です。

LM6152/LM6154 は2.7V から24Vを超える広い電源電圧範囲で動作し、広帯域幅が必要な高速計測機器等のバッテリ動作シ ステムに最適です。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
OPA2810 アクティブ デュアルチャネル、高性能、27V、105MHz、RRIO、FET 入力のオペアンプ Wider supply (27 V), lower noise (6 nV√Hz) and lower offset (1.5 mV)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM6152/LM6154 ( デュアル) / LM6154 ( クワッド)75MHz 入出力フルスイングオペアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2006年 2月 6日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​