パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 WSON (DRR) | 12 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM63635-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
- 機能安全対応
- 車載用システムの要件をサポート
- 入力電圧範囲:3.5V~36V
- 短い最小オン時間:50ns
- 優れた電磁干渉 (EMI) 性能
- 疑似ランダム拡散スペクトラム
- CISPR 25 と互換
- 低い動作時静止電流:23µA
- 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
- 多様な設計に対応する柔軟性
- ピンで選択可能な VOUT:3.3V、5V、可変 (1V~20V)
- 出力電流:3.25A
- ピンで選択可能な周波数:400kHz、2.1MHz、可変 (250kHz~2200kHz)
- FPWM、自動、同期モードをピンで選択可能
- 次の製品とピン互換:LM63610-Q1、LM63615-Q1、LM63625-Q1
- TSSOP:高放熱パッケージ
- 小型デザイン サイズ
- 最小 14mm × 14mm の WSON パッケージで 3.25A、2.2MHz
- 高集積設計
- 少ない部品点数
LM63635-Q1 に関する概要
LM63635-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM63635-Q1 は、WSON パッケージでは最大 36V、HTSSOP パッケージでは 32V の入力から、最大 3.25A の負荷電流を駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM63635-Q1 は、PowerPAD™ 付き HTSSOP 16 ピン パワー パッケージと WSON 12 ピンのパワー パッケージで供給されます。