LM7121
- (Typical Unless Otherwise Noted).
VS = ±15 V - Easy to use Voltage Feedback Topology
- Stable with Unlimited Capacitive Loads
- Tiny SOT23-5 Package — Typical
Circuit Layout Takes Half the
Space Of SO-8 Designs - Unity Gain Frequency: 175 MHz
- Bandwidth (−3 dB, AV = +1, RL
= 100Ω): 235 MHz - Slew Rate: 1300V/µs
- Supply Voltages:
- SO-8: 5 V to ±15 V
- SOT23-5: 5 V to ±5 V
- Characterized for: +5 V, ±5 V, ±15 V
- Low Supply Current: 5.3 mA
The LM7121 is a high performance operational amplifier which addresses the increasing AC performance needs of video and imaging applications, and the size and power constraints of portable applications.
The LM7121 can operate over a wide dynamic range of supply voltages, from 5 V (single supply) up to ±15V (see Application and Implementation for more details). It offers an excellent speed-power product delivering 1300 V/µs and 235 MHz Bandwidth (−3 dB, AV = +1). Another key feature of this operational amplifier is stability while driving unlimited capacitive loads.
Due to its tiny SOT23-5 package, the LM7121 is ideal for designs where space and weight are the critical parameters. The benefits of the tiny package are evident in small portable electronic devices, such as cameras, and PC video cards. Tiny amplifiers are so small that they can be placed anywhere on a board close to the signal source or near the input to an A/D converter.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM7121 235-MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amplifier データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 10月 1日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730227 — 高速、1回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点