ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

LM74501-Q1

アクティブ

車載対応、VDS クランプ内蔵、3.2V ~ 65V、逆極性保護コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Reverse polarity protector Number of channels 1 Rating Automotive Features Automotive load dump compatibility, Enable, Integrated VDS clamp, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 11000 IGate pulsed (typ) (A) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Reverse polarity protector
Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Reverse polarity protector Number of channels 1 Rating Automotive Features Automotive load dump compatibility, Enable, Integrated VDS clamp, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 11000 IGate pulsed (typ) (A) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Reverse polarity protector
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 逆電圧定格:–18V
  • 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
  • ゲート放電タイマ:TVS ダイオードを追加することなく車載用 ISO7637-2 パルス 1 過渡に適合 (TVS レス)
  • シャットダウン時電流 (EN = LOW):1µA
  • 動作時静止電流 (EN = HIGH):80µA
  • 20V の VDS クランプ (EN = LOW)
  • バッテリ電圧監視スイッチ (SW) を内蔵
  • 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm)
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 逆電圧定格:–18V
  • 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
  • ゲート放電タイマ:TVS ダイオードを追加することなく車載用 ISO7637-2 パルス 1 過渡に適合 (TVS レス)
  • シャットダウン時電流 (EN = LOW):1µA
  • 動作時静止電流 (EN = HIGH):80µA
  • 20V の VDS クランプ (EN = LOW)
  • バッテリ電圧監視スイッチ (SW) を内蔵
  • 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm)

LM74501-Q1 は、低損失の逆極性保護ソリューションとして、外付けの N チャネル MOSFET と組み合わせることで機能します。このデバイスは 3.2V~65V の広い入力電源電圧範囲に対応しています。3.2V の入力電圧に対応しているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。このデバイスは最低 –18V の負の電源電圧に耐え、その電圧から負荷を保護できます。LM74501-Q1 は逆電流ブロック機能を備えていないため、車載用車体制御モジュールのモーター負荷など、入力電源にエネルギーを戻す可能性がある負荷の入力逆極性保護に適しています。

LM74501-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET に対してチャージ・ポンプによるゲート駆動を行います。LM74501-Q1 は、TVS ダイオードを追加しなくても (TVS レス) 車載用 ISO7637 パルス 1 過渡要件をシステムが満たせる独自の機能を備えています。LM74501-Q1 は、外付け抵抗デバイダでバッテリ電圧を監視できるようにスイッチを内蔵しています。イネーブル・ピンを LOW にすると、コントローラはオフになり、消費電流はわずか約 1µA に低減されます。そのため、スリープ・モードでのシステム電流を低減できます。

LM74501-Q1 は、低損失の逆極性保護ソリューションとして、外付けの N チャネル MOSFET と組み合わせることで機能します。このデバイスは 3.2V~65V の広い入力電源電圧範囲に対応しています。3.2V の入力電圧に対応しているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。このデバイスは最低 –18V の負の電源電圧に耐え、その電圧から負荷を保護できます。LM74501-Q1 は逆電流ブロック機能を備えていないため、車載用車体制御モジュールのモーター負荷など、入力電源にエネルギーを戻す可能性がある負荷の入力逆極性保護に適しています。

LM74501-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET に対してチャージ・ポンプによるゲート駆動を行います。LM74501-Q1 は、TVS ダイオードを追加しなくても (TVS レス) 車載用 ISO7637 パルス 1 過渡要件をシステムが満たせる独自の機能を備えています。LM74501-Q1 は、外付け抵抗デバイダでバッテリ電圧を監視できるようにスイッチを内蔵しています。イネーブル・ピンを LOW にすると、コントローラはオフになり、消費電流はわずか約 1µA に低減されます。そのため、スリープ・モードでのシステム電流を低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM74501-Q1 車載用 TVS レスのバッテリ逆接続保護コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74501Q1EVM — LM74501-Q1 VDS クランプを内蔵した逆極性保護コントローラの評価基板

LM74501-Q1 評価基板 (LM74501Q1EVM) は、逆極性保護コントローラである LM74501-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用し、低静止電流 (IQ) の LM74501-Q1 コントローラと組み合わせて、入力逆電圧保護機能を実現する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM74501-Q1 PSpice Transient Model

SNOM716.ZIP (100 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian